LK 525 MultiZone Polar è una valvola di zona motorizzata a tre vie con funzione On/Off, destinata alle applicazioni in impianti di raffreddamento, nei quali la temperatura del liquido può essere inferiore a 0 °C. Montare l’adattatore in plastica tra la valvola e il motore per proteggere quest’ultimo dalla formazione di condensa e di ghiaccio. La valvola di zona è costruita con un otturatore cilindrico ruotabile, che consente di resistere a grandi differenze di pressione e riduce il rischio di grippaggio dopo un lungo periodo di inattività. Sulla parte superiore del motore è indicata quale porta della valvola è aperta.
La valvola di zona non può essere montata con il motore posto sotto il corpo della valvola.
In caso di interruzione di corrente, l’otturatore della valvola si ferma nella posizione in cui si trova. Quando la valvola non è alimentata, l’otturatore può essere portato manualmente nella posizione intermedia, cioè quella che ripartisce il flusso tra circuito di riscaldamento e acqua sanitaria. Smontare il motore e ruotare l’albero di circa 30°, oppure finché l’acqua calda scorre da tutte le porte della valvola. Quando torna la corrente, riportare la valvola nella sua posizione originale e rimontare il motore. Fare attenzione al motore che può essere montato sulla valvola solo in una posizione.