Pubblica i tuoi prodotti
LK 840 ThermoMix® 2.0 - Filettatura maschio
LK

LK 840 ThermoMix® 2.0 - Filettatura maschio

LK 840 ThermoMix® 2.0 è una valvola a tre vie che può essere usata come valvola miscelatrice o come valvola deviatrice negli impianti di riscaldamento.

La valvola può essere motorizzata e dotata di isolante. Per maggiori informazioni, vedere la scheda prodotto degli isolanti. Un design compatto e una presa a chiave ottagonale semplificano notevolmente l’installazione, soprattutto in spazi ridotti. La valvola può essere montata in qualsiasi posizione. LK 840 ThermoMix® 2.0 può essere adattata facilmente per montaggio a destra o a sinistra.

La valvola non richiede manutenzione, ma si raccomanda un controllo periodico dell’installazione.

Voce di capitolato
    • Temperatura di esercizio: Min. 5 °C/Max. 110 °C (120 °C di picco)
    • Temperatura ambiente: Min. 5 °C/Max. 60 °C
    • Pressione massima di esercizio: 1.0 MPa (10 bar)
    • Differenza massima di pressione: 100 kPa (1 bar)
    • Perdita interna: < 0,2% di Kvs a 100 kPa
    • Angolo di rotazione: 90°/360°
    • Coppia manovra: < 1 Nm (DN15-32)*, < 2,1-2,3 Nm (DN40-50)*
    • Fluidi: Acqua. Miscela Acqua - Glicole max. 50%, Acqua - Etanolo max. 30%
    • Filettatura standard: Rp - filettatura femmina, G - filettatura maschio
    • Materiale, corpo valvola: Ottone EN 12165 CW617N
    • Materiale, coperchio interno: PPS Composito
    • Materiale, otturatore/asta Ottone EN 12165 CW617N
    • Materiale piastra esterna: Alluminio DN 15-32,
    • Composito: DN 40-50
    • Materiale, guarnizioni: EPDM
    • Guarnizione dell’asta: Due O-ring

    *Doppia manovra se la valvola viene utilizzata in modo distributivo.

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicolk_840_thermomix_2_male
  • Famiglia di prodottoLK Armatur
  • Gruppo di famigliaMixing Valves
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2021-03-31
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleOttone
  • Progettato inSvezia
  • Prodotto inSvezia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Valvole
  • Clasificazione IFCValvola
  • Nome UNSPSCValves
  • Codice UNSPSC401416
  • Codice Uniclass 2015Ss_60_40_37
  • Descrizione Uniclass 2015Heating systems
  • Codice CSI MasterFormat 201440 00 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Process Interconnections
  • Numero OmniClass23-27 31 29
  • Titolo OmniClassMixing Valves
  • Codice CSI UniFormat IID30
  • Titolo CSI UniFormat IIHVAC