Pubblica i tuoi prodotti
LK 538 ThermoFill® EA - Filettatura maschio
LK

LK 538 ThermoFill® EA - Filettatura maschio

LK 538 ThermoFill® EA è una valvola di riempimento per impianti di riscaldamento. La valvola è dotata di funzione di intercettazione e di ritegno integrata, che garantisce l’apertura anche se la pressione differenziale è bassa. La valvola di ritegno è ispezionabile; pertanto la valvola di riempimento è classificata come dispositivo anti inquinamento tipo EA secondo la normativa europea EN 1717. La freccia sul corpo valvola indica la direzione del flusso.

Sigillare le filettature maschio nel modo usuale. Il lato di ingresso e di scarico è progettato per il sistema LK Armatur di tenuta con O-ring. Per il collegamento con questo sistema, serrare prima a mano fino all’arresto, poi ruotare di altri 0,5-1,5 giri con chiave fino a raggiungere la posizione corretta. Il montaggio del dado a compressione viene facilitato applicando del lubrificante sulla filettatura. Serrare inizialmente a mano e quindi servirsi di una chiave. Tirare il dado con la chiave secondo quanto indicato nel depliant tecnico dei raccordi a compressione. Montare manicotti di rinforzo quando si usano tubi in rame ricotto o plastica.

Voce di capitolato
    • Temperatura di esercizio: Min. 5 °C/Max. 90 °C
    • Pressione massima di esercizio: 1,0 MPa (10 bar)
    • Pressione di apertura, valvola di ritegno: 1 kPa (0,01 bar)
    • Filettatura standard: G - filettatura maschio
    • Materiale, corpo valvola: Ottone DZR EN 12165 CW625N
    • Valvola di ritegno: Tipo EA conforme a EN1717,
    • Materiale, valvola di ritegno: POM
    • Materiale, guarnizioni: EPDM
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicolk_538_thermofill_ea_male_thread
  • Famiglia di prodottoLK Armatur
  • Gruppo di famigliaFilling Valves
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2021-05-12
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleOttone
  • Progettato inSvezia
  • Prodotto inSvezia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Valvole
  • Clasificazione IFCValvola
  • Nome UNSPSCValves
  • Codice UNSPSC401416
  • Codice Uniclass 2015Ss_60_40_37
  • Descrizione Uniclass 2015Heating systems
  • Codice CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Numero OmniClass23-27 31 00
  • Titolo OmniClassValves
  • Codice CSI UniFormat IID30
  • Titolo CSI UniFormat IIHVAC