Pubblica i tuoi prodotti
LK 548 AquaKit - Raccordi a compressione
LK

LK 548 AquaKit - Raccordi a compressione

LK 548 AquaKit è una combinazione di valvole per impianti per acqua sanitaria composta da una valvola di intercettazione/­ritegno e una valvola miscelatrice. La valvola di intercettazione/ritegno ha la funzione di chiudere l’acqua fredda in ingresso e la funzione di valvola di ritegno integrata per impedire il ritorno dell’acqua dal bollitore verso la tubazione dell’acqua fredda. L’elemento termostatico integrato nella valvola miscelatrice permette di regolare la temperatura dell’acqua miscelata. La valvola di intercettazione/ritegno ha due connessioni femmina G ½” per il collegamento della valvola di sicurezza/rompivuoto o della valvola di riempimento.

La freccia sul corpo valvola indica la direzione del flusso.

KV = acqua fredda in entrata
VV = acqua calda in entrata
BV = acqua calda miscelata in uscita

Le connessioni femmina sono progettate per il sistema LK Armatur di tenuta con O-ring. Montare gli altri componenti nel modo usuale. Per il montaggio ad una connessione con filettatura maschio, usare il adattatore LK 373 - vedi elenco accessori. Nel caso di montaggio su una caldaia o su un serbatoio di accumulo, l’installazione deve essere eseguita interponendo un tubo distanziale; si dovrà inoltre proteggere la valvola dal calore radiante.

La manopola della valvola viene usata per impostare la temperatura desiderata dell’acqua calda miscelata, da 38 °C a 65 °C. La temperatura massima può essere tarata come segue: Aumentare la temperatura massima: Ruotare la manopola in senso antiorario fino a (+). Svitare la vite e sollevare leggermente la manopola. Ruotare la manopola in senso orario fino a (-) senza che sia innestata sull’asta. Le regolazioni avvengono a scatti minimi. ¼ di giro corrisponde a circa 7 °C. Rimontare la manopola e controllare che si innesti. Serrare la vite e quindi ruotare la manopola fino al massimo (+). La rotazione massima per aumentare la temperatura corrisponde a ½ giro. Ridurre la temperatura massima: Procedere come sopra ma al contrario. Ruotare la manopola in senso orario fino a (-), sollevarla e ruotarla in senso antiorario fino a (+).
Voce di capitolato
    • Temperatura di esercizio: Min. 5 °C/Max. 90 °C
    • Temperatura dell’acqua miscelata: Min. 38 °C/Max. 65 °C
    • Pressione massima di esercizio: 1,0 MPa (10 bar)
    • Pressione di apertura, valvola di ritegno: 5 kPa
    • Materiale, corpo valvola: Ottone DZR EN 12165 CW625N
    • Materiale, guarnizioni: EPDM
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicolk_548_aquakit_compression_fitting
  • Famiglia di prodottoLK Armatur
  • Gruppo di famigliaValves for Water Heating
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2021-03-31
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleOttone
  • Progettato inSvezia
  • Prodotto inSvezia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Valvole
  • Clasificazione IFCValvola
  • Nome UNSPSCValves
  • Codice UNSPSC401416
  • Codice Uniclass 2015Ss_40_15_75_75
  • Descrizione Uniclass 2015Sanitary accessory systems
  • Codice CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Numero OmniClass23-27 31 00
  • Titolo OmniClassValves
  • Codice CSI UniFormat IID20
  • Titolo CSI UniFormat IIPLUMBING