Pubblica i tuoi prodotti
LK 810 ThermoMat 2.0 W - Raccordi a compressione
LK

LK 810 ThermoMat 2.0 W - Raccordi a compressione

LK 810 ThermoMat 2.0 W è un gruppo di ricircolo per il collegamento di caldaie a biomasse con il sistema di accumulo. Il gruppo è progettato per garantire un’ottimale stratificazione dell’acqua nel sistema di accumulo e, contemporaneamente, garantire una elevata temperatura di ritorno verso la caldaia. Questo aumenta l’efficienza del sistema e garantisce una lunga durata della caldaia in quanto riduce la formazione di condensa e catrame.

LK 810 ThermoMat 2.0 W è un gruppo compatto con pompa a basso consumo energetico integrata e una valvola anticondensa che gestisce il ricircolo su due vie. Il gruppo di ricircolo è composto di tre valvole di sezionamento che facilitano il montaggio e la manutenzione, tre termometri per seguire facilmente il processo di ricircolo e un isolante preformato per ridurre al minimo la dissipazione del calore. Il gruppo di ricircolo è disponibile in due versioni, con o senza valvola di ritegno. Con la valvola di ritegno si ottengono le funzioni descritte al punto 4.

LK 810 ThermoMat 2.0 W è anche disponibile con pompa di circolazione controllata da un segnale PWM. Per ulteriori informazioni si prega di contattare il nostro ufficio commerciale.LK 810 ThermoMat 2.0 W è montato sul circuito di ritorno tra la caldaia a biomassa e il serbatoio dell’accumulatore. Il gruppo di ricircolo va montato in piedi, con l’albero della pompa in posizione orizzontale. Il gruppo di ricircolo è simmetrico e può essere adattato facilmente per il montaggio a destra o a sinistra della caldaia.Il gruppo di ricircolo non richiede di solito alcuna manutenzione. Controllare regolarmente i collegamenti. Grazie alle valvole di sezionamento, qualsiasi componente può essere smontato per la manutenzione o per la sostituzione senza svuotare l’impianto.

Voce di capitolato
    • Tensione: 230 VAC 50 Hz
    • Consumo: 3-75 W, secondo la velocità della pompa
    • Capacità massima della caldaia: 65 kW a 20 °C ΔT
    • Temperatura di ritorno: 55 °C, 60 °C, 65 °C o 70 °C
    • Temperatura di esercizio: Min.5 °C/Max. 95 °C
    • Temperatura ambiente: Min. 5 °C/Max. 60 °C
    • Pressione massima di esercizio: 0,6 MPa (6 bar)
    • Fluidi 1: Acqua. Miscela Acqua - Glicole max. 50%
    • Filettatura standard: Rp - filettatura femmina
    • Pompa di ricircolo: Wilo Para /8SC FS14
    • Materiale, corpo valvola: Ottone EN 1982 CB753S
    • Materiale, isolante: Polipropilene Espanso EPP
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicolk_810_thermomat_2_W_compression_fitting
  • Famiglia di prodottoLK Armatur
  • Gruppo di famigliaLoading Units
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2021-09-03
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleOttone
  • Progettato inSvezia
  • Prodotto inSvezia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Valvole
  • Clasificazione IFCValvola
  • Nome UNSPSCValves
  • Codice UNSPSC401416
  • Codice Uniclass 2015Ss_60_40_37
  • Descrizione Uniclass 2015Heating systems
  • Codice CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Numero OmniClass23-27 31 00
  • Titolo OmniClassValves
  • Codice CSI UniFormat IID30
  • Titolo CSI UniFormat IIHVAC