Pubblica i tuoi prodotti
LK 821 ThermoVar® - Raccordi a compressione
LK

LK 821 ThermoVar® - Raccordi a compressione

LK 821 ThermoVar® è una valvola di zona con funzionamento termostatico a tre vie per sistemi di riscaldamento. La valvola è progettata per un controllo della portata d’acqua controllato dalla temperatura dell’acqua stessa. Questo garantisce un controllo ottimale della stratificazione dell’acqua ad esempio nel caso di un impianto con pannelli solari.

LK 821 ThermoVar® può essere fornita con isolante, vedere sotto Accessori. Per maggiori informazioni sull'isolante, vedere la scheda prodotto dei gusci isolanti LK.La valvola può essere montata in qualsiasi posizione.
LK 821 ThermoVar® può essere adattata facilmente per montaggio a destra o a sinistra.

Voce di capitolato
    • Temperatura di apertura: 45 °C, 55 °C, 61 °C, 66 °C, 72 °C o 80 °C
    • Temperatura di esercizio: (45 - 55 °C) Min. 5 °C/Max. 95 °C, (61 - 80 °C) Min. 5 °C/Max. 110 °C
    • Temperatura ambiente: Min. 5 °C/Max. 60 °C
    • Pressione massima di esercizio: 1,0 MPa (10 bar)
    • Differenza massima di pressione: 50 kPa (0,5 bar)
    • Fluidi: Acqua. Miscela Acqua - Glicole max. 50%
    • Filettatura standard: Rp - filettatura femmina, G - filettatura maschio
    • Materiale, corpo valvola: Ottone EN 12165 CW617N
    • Materiale, piastra esterna: Ottone EN 12165 CW617N
    • Materiale, guarnizioni: EPDM
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicolk_821_thermovar_compression_fitting
  • Famiglia di prodottoLK Armatur
  • Gruppo di famigliaThermic Valves & Check valves
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2021-09-15
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleOttone
  • Progettato inSvezia
  • Prodotto inSvezia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Valvole
  • Clasificazione IFCValvola
  • Nome UNSPSCValves
  • Codice UNSPSC401416
  • Codice Uniclass 2015Ss_60_40_37
  • Descrizione Uniclass 2015Heating systems
  • Codice CSI MasterFormat 201426 00 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Electrical
  • Numero OmniClass23-27 31 00
  • Titolo OmniClassValves
  • Codice CSI UniFormat IID30
  • Titolo CSI UniFormat IIHVAC