Pubblica i tuoi prodotti
LK 830 ThermoMix® B - Filettatura femmina
LK

LK 830 ThermoMix® B - Filettatura femmina

LK 830 ThermoMix® B è una valvola bivalente a quattro vie che viene usata come valvola miscelatrice negli impianti di riscaldamento dove l’energia è prodotta da due sorgenti distinte. La valvola è inoltre progettata per impianti con serbatoi di accumulo dove l’energia viene estratta da due livelli.

LK 830 ThermoMix® B è una valvola miscelatrice meccanica che può essere comandata da un sistema automatico di regolazione per permettere di scegliere la sorgente di calore più vantaggiosa.

La valvola può essere montata in qualsiasi posizione. Le connessioni sono contrassegnate con i numeri da 1 a 4. La valvola è collegata di default a 1=portata 2=calore secondario 3=calore primario 4=ritorno. LK 830 ThermoMix® B può essere adattata facilmente per montaggio a destra o a sinistra.

Voce di capitolato
    • Temperatura di esercizio: Min. 5 °C/Max. 110 °C (120 °C di picco)
    • Temperatura ambiente: Min. 5 °C/Max. 60 °C
    • Pressione massima di esercizio: 1,0 MPa (10 bar)
    • Differenza massima di pressione: 50 kPa ( 0,5 bar)
    • Perdita interna: < 0,5% di Kvs a 50 kPa
    • Angolo di rotazione: 90°
    • Coppia manovra: < 1 Nm
    • Fluidi: Acqua. Miscela Acqua - Glicole max. 50%, Acqua - Etanolo max. 30%
    • Filettatura standard: Rp - filettatura femmina, G - filettatura maschio
    • Materiale, corpo valvola: Ottone EN 12165 CW617N
    • Materiale, piastra esterna: Ottone EN 12165 CW617N
    • Materiale, otturatore/asta: Ottone EN 12164 CW614N
    • Materiale, guarnizioni: EPDM
    • Guarnizione dell’asta: Due O-ring
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicolk_830_thermomix_b_female
  • Famiglia di prodottoLK Armatur
  • Gruppo di famigliaMixing Valves
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2021-03-31
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleOttone
  • Progettato inSvezia
  • Prodotto inSvezia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Valvole
  • Clasificazione IFCValvola
  • Nome UNSPSCValves
  • Codice UNSPSC401416
  • Codice Uniclass 2015Ss_60_40_37
  • Descrizione Uniclass 2015Heating systems
  • Codice CSI MasterFormat 201435 00 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Waterway and Marine Construction
  • Numero OmniClass23-27 31 00
  • Titolo OmniClassValves
  • Codice CSI UniFormat IID30
  • Titolo CSI UniFormat IIHVAC