Pubblica i tuoi prodotti
LK 850 ThermoMix® H - Filettatura maschio / Dado girevole
LK

LK 850 ThermoMix® H - Filettatura maschio / Dado girevole

LK 850 ThermoMix® H è una valvola a tre vie per impianti di riscaldamento dove si desidera una elevata temperatura dell’acqua di ritorno verso la caldaia.

LK 850 ThermoMix® H può essere motorizzata.La valvola può essere montata in qualsiasi posizione. LK 850 ThermoMix® H può essere adattata facilmente per montaggio a destra o a sinistra.

Voce di capitolato
    • Temperatura di esercizio:Min. 5 °C/Max. 110 °C (120 °C di picco)
    • Temperatura ambiente:Min. 5 °C/Max. 60 °C
    • Pressione massima di esercizio:1,0 MPa (10 bar)
    • Differenza massima di pressione:50 kPa (0,5 bar)
    • Perdita interna:< 1% di Kvs a 50 kPa
    • Angolo di rotazione:90°
    • Coppia manovra:< 3 Nm
    • Fluidi 1:Acqua. Miscela Acqua - Glicole max. 50% Acqua - Etanolo max. 30%
    • Filettatura standard:G - filettatura maschio
    • Materiale, corpo valvola:Ottone EN 12165 CW617N
    • Materiale, piastra esterna:Ottone EN 12165 CW617N
    • Materiale, otturatore/asta:Ottone EN 12165 CW617N
    • Materiale, guarnizioni:EPDM
    • Guarnizione dell'asta:Due O-ring
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicolk_850_thermomix_H_male_thread_rotating_nut
  • Famiglia di prodottoLK Armatur
  • Gruppo di famigliaMixing Valves
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2021-08-23
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleOttone
  • Progettato inSvezia
  • Prodotto inSvezia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Valvole
  • Clasificazione IFCValvola
  • Nome UNSPSCValves
  • Codice UNSPSC401416
  • Codice Uniclass 2015Ss_60_40_37
  • Descrizione Uniclass 2015Heating systems
  • Numero OmniClass23-27 31 29
  • Titolo OmniClassMixing Valves
  • Codice CSI UniFormat IID30
  • Titolo CSI UniFormat IIHVAC