Pubblica i tuoi prodotti
LK 936 MultiConnection - Femmina / maschio / dado
LK

LK 936 MultiConnection - Femmina / maschio / dado

LK MultiConnection è una serie di raccordi di facile montaggio.
I collegamenti filettati sono studiati per i sistemi LK Armatur con tenuta con O-ring (escl. G 1”).
Tenuta sulle superfici piane con guarnizione in fibra.
Tenuta sui filetti maschio con canapa.

Voce di capitolato
    • Temperatura di esercizio: Min -20 °C/Max 120 °C
    • Pressione massima di esercizio: 1,6 MPa (16 bar)
    • Fluidi: Acqua. Miscela Acqua - Glicole max. 50%
    • Filettatura standard: Rp - filettatura femmina, G - filettatura maschio
    • Materiale, corpo valvola: Ottone DZR EN 12165 CW625N
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicolk_936_multiconnection_female_male_rotating_nut
  • Famiglia di prodottoLK Armatur
  • Gruppo di famigliaCouplings
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2022-08-04
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleOttone
  • Progettato inSvezia
  • Prodotto inSvezia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Valvole
  • Clasificazione IFCValvola
  • Nome UNSPSCValves
  • Codice UNSPSC401416
  • Codice Uniclass 2015Ss_60_40_37
  • Descrizione Uniclass 2015Heating systems
  • Codice CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Numero OmniClass23-27 31 00
  • Titolo OmniClassValves
  • Codice CSI UniFormat IID30
  • Titolo CSI UniFormat IIHVAC