Pubblica i tuoi prodotti
LK HydronicGroup C/C 125 - LK 860 - Collettore
LK

LK HydronicGroup C/C 125 - LK 860 - Collettore

LK HydronicGroup è un gruppo pompa completo ideale per gli impianti di riscaldamento ad alimentazione diretta dalla caldaia o con valvola miscelatrice a tre vie. Comprende una pompa di ricircolo ad alta efficienza, isolamento, staffa per montaggio a parete e due valvole a sfera con termometro. Sul lato di ritorno c’è una valvola di ritegno integrata.

LK 860
collettore disponibile con o senza separatore idraulico per uno, due, tre o quattro gruppi pompa. La staffa per montaggio a parete è in dotazione al collettore.

LK 861
gruppo pompa ideale per gli impianti di riscaldamento ad alimentazione diretta.

LK 862
gruppo pompa ideale per gli impianti di riscaldamento ad alimentazione con valvola miscelatrice. È inclusa una valvola miscelatrice a tre vie.

LK 863
gruppo pompa ideale per gli impianti di riscaldamento ad alimentazione con valvola miscelatrice. È inclusa una valvola miscelatrice termica. LK 551 HydroMix ha un elemento termostatico che regola l’alimentazione e il ritorno per raggiungere la temperatura di mandata desiderata.

LK 864
gruppo pompa con una valvola anticondensa LK 823 ThermoVar®. Il gruppo pompa è progettata per garantire un’ottimale stratificazione della temperatura nel sistema di accumulo e, contemporaneamente, garantire una elevata temperatura di ritorno verso la caldaia. Questo aumenta l’efficienza del sistema.

LK 865
è un gruppo completo per la circolazione dell’acqua calda. Comprende una valvola miscelatrice, croce, pompa di ricircolo, isolamento, kit di connessione e tre valvole di ritegno. LK 551 HydroMix valvola miscelatrice ha un elemento termostatico per regolare la temperatura dell’acqua al valore desiderato. La valvola ha una funzione antiscottatura che chiude il flusso di acqua calda in caso che la fornitura d’acqua fredda non funzioni.

LK 866 è un gruppo pompa con una valvola miscelatrice a quattro vie, LK 841 ThermoMix®. Il gruppo pompa è destinato per impianti di riscaldamento dove si desidera una elevata temperatura dell’acqua di ritorno verso la caldaia.

LK 867
è un gruppo pompa con una valvola miscelatrice a quattro vie, LK 830 ThermoMix® B. Il gruppo pompa è progettata per garantire un’ottimale stratificazione della temperatura nel sistema di accumulo e, contemporaneamente, garantire una elevata temperatura di ritorno verso la caldaia. Questo aumenta l’efficienza del sistema.

Voce di capitolato
    • Tensione: 230 VAC 50/60 Hz
    • Consumo: 10-75 W, secondo la velocità della pompa
    • Temperatura di esercizio: Min. 5 °C/Max. 95 °C
    • Temperatura ambiente: Min. 5 °C/Max. 58 °C
    • Pressione massima di esercizio: 1,0 MPa (10 bar)
    • Fluidi 1: Acqua. Miscela Acqua - Glicole max. 50%
    • Filettatura standard: Rp - filettatura femmina, G - filettatura maschio
    • Pompa di ricircolo: Wilo PARA 25-180/8-75/SC-12, Wilo Para 25-180/6-43/SC-12, Wilo PARA zKu 8 SC
    • Materiale, corpo valvola: Ottone EN 12165 CW617N
    • Materiale, isolante: Polipropilene Espanso EPP
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicolk_hydronicgroup_C_C_125_860_Manifold
  • Famiglia di prodottoLK Armatur
  • Gruppo di famigliaPump Groups
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2022-04-06
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleOttone
  • Progettato inSvezia
  • Prodotto inSvezia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Valvole
  • Clasificazione IFCValvola
  • Nome UNSPSCValves
  • Codice UNSPSC401416
  • Codice Uniclass 2015Ss_60_40_37
  • Descrizione Uniclass 2015Heating systems
  • Codice CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Numero OmniClass23-27 31 00
  • Titolo OmniClassValves
  • Codice CSI UniFormat IID30
  • Titolo CSI UniFormat IIHVAC