Pubblica i tuoi prodotti
LK HydronicGroup 90C - Gruppo pompa per raffreddamento passivo
LK

LK HydronicGroup 90C - Gruppo pompa per raffreddamento passivo

LK HydronicGroup è un gruppo pompa completo ideale per gli impianti di raffreddamento ad alimentazione con valvola miscelatrice a tre vie.

LK HydronicGroup comprende, fra l’altro, la pompa di ricircolo ad alta efficienza, l’isolamento, la staffa per montaggio a parete e due valvole a sfera con termometro. Nella versione con mandata miscelata, comprende una valvola miscelatrice a tre vie.

Voce di capitolato
    • Tensione: 230 VAC 50/60 Hz
    • Consumo: 10-75 W, secondo la velocità della pompa
    • Temperatura di esercizio: Min. -15 °C
      Acqua mandata: Min. 5 °C
    • Temperatura ambiente: Min. 5 °C/Max. 58 °C
    • Pressione massima di esercizio: 1,0 MPa (10 bar)
    • Perdita interna: < 0,2% di Kvs a 100 kPa
    • Fluidi 1: Acqua. Miscela Acqua - Glicole max. 50%
    • Filettatura standard: Rp - filettatura femmina
    • Pompa di ricircolo: Wilo PARA 15-130/8-75/SC-9
    • Materiale, corpo valvola: Ottone EN 12165 CW617N
    • Altri dati:Effetto rinfrescante: 7 kW (ΔT 10 °C 10 l/min.)
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicolk_hydronicgroup_C_C_90_Cooling
  • Famiglia di prodottoLK Armatur
  • Gruppo di famigliaPump Groups
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2022-04-06
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleOttone
  • Progettato inSvezia
  • Prodotto inSvezia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Valvole
  • Clasificazione IFCValvola
  • Nome UNSPSCValves
  • Codice UNSPSC401416
  • Codice Uniclass 2015Ss_60_40_37
  • Descrizione Uniclass 2015Heating systems
  • Codice CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Numero OmniClass23-27 31 00
  • Titolo OmniClassValves
  • Codice CSI UniFormat IID30
  • Titolo CSI UniFormat IIHVAC