Pubblica i tuoi prodotti
Lorell LLR60672 Flipper Training Table
Lorell

Lorell LLR60672 Flipper Training Table

Versatile, economical flipper table is perfect for the training or conference room. Rectangular top flips back with a simple lever mechanism to nest with other Flipper Training Tables for space-saving storage. 1" thick top is made of vacuum-formed PVC with radius edges and rounded corners. A plastic grommet is positioned near both ends for convenient cord management. Included frame with perforated modesty panel is made of black powder-coated steel. TAA-compliant table rolls easily on four 2" casters (two locking).

As Featured on Amazon.com

Voce di capitolato
  • PRODUCT INFORMATION

    Table Top Length: 60"
    Table Top Width: 24"
    Table Top Thickness: 1"
    Table Top Shape: Rectangle
    Edge Style: Radius
    Number of Casters: 4
    Caster Size: 2"
    Caster Type: Locking Wheels
    Application/Usage: Training, Conferencing
    Frame Color/Finish: Powder Coated
    Top Color/Finish: Silver
    Frame Material: Steel
    Top Material: Polyvinyl Chloride (PVC)
    Features: Cord Management, Modesty Panel

Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoLorell-LLR60672-Flipper-Training-Table
  • Famiglia di prodottoFurniture
  • Gruppo di famigliaTable
  • TipoDocumentazione (solo informazioni)
  • Data di pubblicazione2019-02-13
  • Numero di versione1
  • Altezza (pollici)29.5
  • Larghezza (pollici)60
  • Profondità (pollici)24
Relativo a
  • Materiale principalePVC
  • Materiale secondarioAcciaio
  • Progettato inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArredo - Ufficio - Tavoli
  • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Codice UNSPSC56
  • Codice CSI MasterFormat 201412 00 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Furnishings
  • Numero OmniClass23-21 11 00
  • Titolo OmniClassCommercial Furniture