Selecting the location and language will prioritise localised information. Continue
Makuk E S -SR PRO
Lovato

Makuk E S -SR PRO

MACUK E S-SR PRO è una sottostazione elettronica di riscaldamento e di produzione acqua calda sanitaria con 2 scambiatori: il primo per dividere il circuito primario dal secondario, l’altro per la produzione di acqua calda sanitaria.Il modulo è idoneo all’installazione in appartamenti e case singole gestite da impianti centralizzati. La producibilità di acqua calda sanitaria è regolata elettronicamente da una centralina di regolazione e affidata ad uno scambiatore a piastre in acciaio inox saldobrasato che consente un’immediata erogazione di ACS, grazie alla valvola modulante con attuatore stepper motor da 5 secondi (installata nel circuito di ritorno primario), che parzializza la portata d’acqua nel circuito primario eliminando sprechi d’acqua ed inutili tempi d’attesa. La portata di acqua primaria viene inoltre gestita proporzionalmente dal modulo: infatti, in funzione della richiesta dell’utenza sanitaria, la valvola aumenta o diminuisce l’apertura del circuito di ritorno primario. Tutta l’energia non impiegata nel circuito ACS viene utilizzata nel circuito di riscaldamento. Il modulo è provvisto di una funzione di by-pass, controllato direttamente dall’elettronica e dalla valvola modulante, in funzione della temperatura impostata sulla sonda sanitaria. Infatti, durante la fase di stand-by della sottostazione, si attiva la funzione comfort sanitario, mantenendo la temperatura dello scambiatore al valore di set point. Qualora la temperatura scenda al di sotto della temperatura impostata - T isteresi (modificabile), si attiva la valvola a due vie del modulo, prelevando calore dal circuito primario. La regolazione elettronica può inoltre gestire 2 livelli di temperatura nel circuito di riscaldamento: per impianti radianti e per impianti a radiatori / fan coil, entrambi impostabili mediante curve di compensazione dedicate. Il circolatore varierà la velocità in funzione del valore di ∆T tra mandata e ritorno. E’ inoltre presente un trasduttore di pressione, a protezione del circolatore da eventuali danni causati da sovrappressioni.
Voce di capitolato
  • Modulo di contabilizzazione e distribuzione costituito da : circuito primario con kit tubazioni in Cu Ø 18 mm, filtro a cestello in ingresso circuito primario 400 µ, pozzetto per sonda di mandata contabilizzatore, pozzetto per sonda di mandata circuito primario e predisposizione per scambiatore saldobrasato in AISI 316L lato riscaldamento (fornito separatamente), valvola a 2 vie DN20 Kv=4,5 regolata mediante servomotore elettrico 230V 3p, dima per contabilizzatore di energia termica L110 mm con attacchi M ¾”. Valvola modulante a 2 vie con attuatore lineare stepper motor 12V per regolare la produzione di ACS mediante parzializzazione della portata dell’acqua nel circuito primario, predisposizione per scambiatore saldobrasato a piastre in AISI 316L lato sanitario (fornito separatamente), pozzetto per sonda circuito ACS e flussostato con taratura 1,5 ÷ 35 l/min, kit tubazioni in Cu Ø 18 mm. Dima L110 mm con attacchi M ¾” per contatore acqua fredda sanitaria con uscita impulsiva da 1,5 mc/h (fornito separatamente). Circuito di riscaldamento kit tubazioni in Cu Ø 18 mm, pozzetto per sonda di mandata impianto, trasduttore di pressione, circolatore elettronico ad alta efficienza Wilo PARA 15/1-7 iPWM) e valvola di sicurezza 3 bar. Regolatore digitale Mehta per la regolazione elettronica della produzione di ACS e la gestione completa del circuito di riscaldamento. Comprese valvole di sfiato aria manuale e rubinetto di carico impianto.
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoMacuk-E-S-SR-PRO
  • Raccolta di collezioniMacuk
  • CollezionePro
  • Data di pubblicazione2021-01-21
  • Numero di versione1
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - HVAC - Altro

Disponibilità Regionale

Europa Asia Sud America Oceania Africa
Andorra
Emirati Arabi Uniti
Argentina
Australia
Algeria
Albania
Armenia
Brasile
Nuova Zelanda
Marocco
Austria
Azerbaijan
Uruguay
Tunisia
Isole Åland
Bahrein
Sudafrica
Bosnia ed Erzegovina
Cina
Belgio
Georgia
Bulgaria
Kirghizistan
Bielorussia
Corea del Nord
Svizzera
Corea del Sud
Cipro
Kazakistan
Repubblica Ceca
Libano
Germania
Arabia Saudita
Danimarca
Turchia
Estonia
Spagna
Finlandia
Isole Faroe
Francia
Regno Unito
Guernsey
Gibilterra
Grecia
Croazia
Ungheria
Irlanda
Isola di Man
Islanda
Italia
Jersey
Liechtenstein
Lituania
Lussemburgo
Lettonia
Monaco
Moldavia
Montenegro
Macedonia (FYROM)
Malta
Paesi Bassi
Norvegia
Polonia
Portogallo
Romania
Serbia
Russia
Svezia
Slovenia
Svalbard e Jan Mayen
Slovacchia
San Marino
Ucraina
Città del Vaticano