Pubblica i tuoi prodotti
BIG EXOL-AR2 - modulo di trasferimento del calore solare
Lovato

BIG EXOL-AR2 - modulo di trasferimento del calore solare

Il modulo solare è composto da scambiatore di calore a piastre in acciaio ad alto rendimento “scambia”  il calore del circuito solare al circuito dell’accumulatore. BIG EXOL-AR2 è dotato di valvola deviatrice per la gestione del doppio carico per migliorare la stratificazione dell’acqua. Il modulo EXOL sono gestiti da una centralina di regolazione elettronica che prevede il controllo del numero di giri (funzione 0-10V) del circolatore ad alta efficienza del circuito primario garantendo uno sfruttamento ottimale dell’energia solare.

Voce di capitolato
  • - Separation between the fluid in a solar circuit with battery collectors and the fluid in a heating circuit.
    - Double load
    - Tested and pre-assembled module, ready to use
    - Combines in the same product the solar station and the exchange unit
    - Hydraulic and electronic system tested and then quick commissioning
    - Possibility to measure the thermal energy used for the production of technical water
    - Control unit with 40 selectable diagrams:
    - Can be integrated with SD card for the storage of operating data and equipped with Ethernet port for the remote management of the system and the eventual reporting of anomalies.
    - 2-way ON/OFF motorized valve, primary by-pass circuit, in solar operation remains closed. When the temperature in the solar circuit measured by the S5) probe drops below 0°C, the valve opens by closing the two-way valve at the outlet in the primary return circuit, avoiding the passage of the fluid inside the plate heat exchanger, avoiding breakages caused by ice.

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicobig-exol-ar2
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2024-09-19
  • Numero di versione1
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - HVAC - Altro

Disponibilità Regionale

Europa Asia Sud America Oceania Africa