Pubblica i tuoi prodotti
Hercules C DN40
Lovato

Hercules C DN40

Il separatore idraulico HS 325 DN65/DN80 è una camera di compensazione studiata per rendere indipendenti circuiti idraulici collegati. Viene utilizzato quando, nello stesso impianto, interagiscono il circolatore del circuito primario (fonte di energia) e uno o più circolatori del circuito secondario (utenze); il suo utilizzo contribuisce ad eliminare i problemi collegati alle variazioni di portata e di prevalenza dei circuiti. Funzione anti destratificazione. La conformazione della camera principale garantisce basse velocità del fluido termovettore riducendo i fenomeni di miscelazioni. Funzione di separatore d’aria e defangatore. All’interno della camera di compensazione sono presenti un deflettore anti destratificazione e un frangiflusso che consentono la decantazione dei fanghi. Entrambi i sistemi favoriscono inoltre la frammentazione in microbolle dell’aria e la sua espulsione.
Voce di capitolato
  • HS 3235 cod. 49043694 Separatore idraulico realizzato in acciaio S235 verniciato con polveri epossidiche, con attacchi flangiati DN150 PN10 a 8 fori, completo di isolamento in Trocellen C080 RN2, sp.30 mm λ 0,034 W/mk. N.2 attacchi da ½” posizionati nella parte superiore (predisposizioni per valvola di sfiato / sonda ad immersione) e n.2 attacchi G2” per lo scarico dell’impianto. N.1 manicotto cieco nella parte inferiore per piedino di sostegno (accessorio). Portata 70 m³/h – Potenza max. (ΔT20 K) 1600 kW Temperatura max. di esercizio 100 °C - Pressione max. di esercizio 10 bar
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicohercules-c-dn40
  • Famiglia di prodottoHERCULES
  • Gruppo di famigliaDN 40
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2020-03-20
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleMetallo
  • Materiale secondarioPlastica
  • Progettato inItalia
  • Prodotto inItalia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - HVAC - Altro
  • Nome UNSPSCPower Generation and Distribution Machinery and Accessories
  • Codice UNSPSC26

Disponibilità Regionale

Europa Asia Sud America Oceania Africa