Pubblica i tuoi prodotti
Hercules C DN65
Lovato

Hercules C DN65

Il collettore di distribuzione a 2 o 3 zone modulare Lovato C DN50 è costituito da 2 camere cilindriche sovrapposte, separate e isolate. Gli attacchi principali al generatore e alle utenze sono di tipo flangiato. Adattabile ad ogni situazione. Grazie ai kit di collegamento “CONNECTA” è possibile: -adattarsi a spazi ridotti (connessione curve 90° a collettore) -connettere più collettori di diverse taglie (kit riduzioni assiali) -utilizzare qualsiasi tipologia di utenza indipendentemente dall’attacco del collettore (kit di adattamento per gruppi di rilancio da DN 65 a DN25). Il primo collettore che può montare gruppi con circolatori gemellari.
Voce di capitolato
  • C DN50 2F cod. 49043685 Collettore con camera DN100 a 2 zone per impianti di riscaldamento / raffrescamento realizzato in acciaio S235 verniciato con polveri epossidiche, attacchi dal generatore di calore flangiati DN100 PN10 a 8 fori posti lateralmente, attacchi alle zone flangiati DN50 PN10 a 4 fori con un manicotto F da ¾" posto sul ritorno per lo scarico dell’impianto e 2 manicotti ciechi F da 1¼" per piedini di sostegno (accessorio). Il collettore è completo di isolamento in EPP nero di densità 40 g/l, λ 0,035 W/mk. Portata max. zona 33 mc/h. Potenza nominale (ΔT 20): 750 kW Temperatura massima di esercizio 100 °C. Pressione massima di esercizio 10 bar. C DN50 3F cod. 49043686 Collettore con camera DN100 a 3 zone per impianti di riscaldamento / raffrescamento realizzato in acciaio S235 verniciato con polveri epossidiche, attacchi dal generatore di calore flangiati DN100 PN10 a 8 fori posti lateralmente, attacchi alle zone flangiati DN50 PN10 a 4 fori con un manicotto F da ¾" posto sul ritorno per lo scarico dell’impianto e 2 manicotti ciechi F da 1¼" per piedini di sostegno (accessorio). Il collettore è completo di isolamento in EPP nero di densità 40 g/l, λ 0,035 W/mk. Portata max. zona 33 mc/h. Potenza nominale (ΔT 20): 750 kW Temperatura massima di esercizio 100 °C. Pressione massima di esercizio 10 bar.
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoHercules-C-DN65
  • Famiglia di prodottoHERCULES
  • Gruppo di famigliaDN 65
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2020-03-20
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleMetallo
  • Materiale secondarioPlastica
  • Progettato inItalia
  • Prodotto inItalia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - HVAC - Altro
  • Nome UNSPSCPower Generation and Distribution Machinery and Accessories
  • Codice UNSPSC26

Disponibilità Regionale

Europa Asia Sud America Oceania Africa