Inserisci la tua posizione e lingua priorizzare le informazioni locali. Continua
Hercules TV-3-300 DN50
Lovato

Hercules TV-3-300 DN50

Il gruppo di pompaggio diretto Lovato S-300 DN50 è utilizzato per la circolazione diretta del fluido vettore nelle utenze. Installabile direttamente sui collettori gamma Hercules indipendentemente dall’attacco del collettore (kit di adattamento per collettori DN 65). Il primo gruppo di pompaggio che può montare gruppi con circolatori gemellari.
Voce di capitolato
  • S-300 DN50 cod. 49043620 Gruppo di pompaggio diretto costituito da: n.4 valvole a farfalla tipo LUG DN50 PN16 in ghisa sferoidale, kit tubazioni realizzate in acciaio S235 verniciato con polveri epossidiche. Il gruppo è completo di isolamento Trocellen C080 RN2, sp.30 mm λ 0,034 W/mk. Nella fornitura sono compresi rubinetti di carico / scarico da ½”, termometri, valvola di ritegno a doppio battente DN50 PN16 e prese di pressione. Guarnizioni e accessori di collegamento e inclusi. Portata nominale 11,8 mc/h. Potenza (ΔT 20K): 274 kW; Potenza ΔT 5: 68 kW Temperatura massima di esercizio 100 °C. Pressione massima di esercizio 10 bar.
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoHercules-TV-3-300-DN50
  • Raccolta di collezioniHERCULES
  • CollezioneDN 50
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2020-03-20
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleMetallo
  • Materiale secondarioPlastica
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - HVAC - Altro
  • Nome UNSPSCPower Generation and Distribution Machinery and Accessories
  • Codice UNSPSC26

Disponibilità Regionale

Europa Asia Sud America Oceania Africa