Pubblica i tuoi prodotti
KIT CONNECTA “RG” DN50 > DN40
Lovato

KIT CONNECTA “RG” DN50 > DN40

KIT CONNECTA “RG” DN50 > DN40 riduzioni
Voce di capitolato
  • KIT CONNECTA “RG” DN50 > DN40 cod. 49201114 Kit di riduzione e adattamento da collettore DN50 a modulo di distribuzione DN40. Realizzate in acciaio S235 verniciato con polveri epossidiche, complete di flange DN50 PN10 a 4 fori lato primario e di isolamento in Trocellen C080 RN2, sp.30 mm λ 0,034 W/mk. Lato secondario costituito da attacchi flangiati DN40 PN10 a 4 fori. Kit viti e guarnizioni incluse.
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoKIT-CONNECTA-RG-DN50-DN40
  • Famiglia di prodottoHERCULES
  • Gruppo di famigliaAccessories
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2020-04-30
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleMetallo
  • Materiale secondarioPlastica
  • Progettato inItalia
  • Prodotto inItalia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - HVAC - Altro
  • Nome UNSPSCPower Generation and Distribution Machinery and Accessories
  • Codice UNSPSC26

Disponibilità Regionale

Europa Asia Sud America Oceania Africa