Pubblica i tuoi prodotti
Makuk rsd Pro
Lovato

Makuk rsd Pro

MACUK RSD PRO è un modulo satellite ad incasso e pensile per riscaldamento ON/OFF e per la produzione istantanea di acqua calda sanitaria attraverso uno scambiatore a piastre in acciaio inox. MACUK RSD PRO è una sottostazione di riscaldamento e di produzione acqua calda sanitaria. Il modulo è idoneo all’installazione in appartamenti e case singole gestite da impianti centralizzati. L’installazione è rapida e semplice: infatti MACUK RSD PRO necessita delle sole connessioni idrauliche in loco. Dal paragrafo “ACCESSORI” è possibile optare tra le diverse tipologie di accessori disponibili per poter rispondere ad ogni esigenza. - Contabilizzatore di termie e contatore AFS con uscita impulsiva in versione M-BUS - Contabilizzatore di termie e contatore AFS con trasmettitore radio - Contabilizzatore ad ultrasuoni - Attuatore elettrico 230 V o 24 V per valvola differenziale La producibilità di acqua calda sanitaria, regolata termostaticamente ed in maniera proporzionale, è affidata ad uno scambiatore a piastre in acciaio inox saldobrasato che consente un’immediata erogazione di ACS eliminando sprechi d’acqua ed inutili tempi d’attesa. Valvola differenziale tarabile (5÷30 KPa) x bilanciare la portata dei moduli da 520 a 1400 l/h indipendentemente dalla prevalenza del circuito primario
Voce di capitolato
  • Modulo di contabilizzazione e distribuzione costituito da : circuito primario con kit tubazioni in Cu Ø 18 mm, filtro a cestello in ingresso circuito primario 400 µ, pozzetto per sonda di mandata contabilizzatore, scambiatore saldobrasato a piastre in AISI 316L, valvola a 3 vie proporzionale con regolazione termostatica per uscita ACS 30÷60°C, valvola differenziale a taratura variabile 5÷30 KPa per il bilanciamento della portata da 520 a 1400 l/h e dima d’attesa con attacchi da ¾” M, lunghezza 110 mm per contabilizzatore 1,5 mc/h (accessorio). Comprese valvole di sfiato aria manuale. Circuito secondario lato riscaldamento comprensivo di kit tubazioni in Cu Ø 18 mm, valvola a 2 vie ON/OFF, detentore di bilanciamento circuito di riscaldamento. Circuito secondario lato sanitario comprensivo di kit tubazioni in Cu Ø 18 mm, predisposizione per inserimento contatore acqua fredda sanitaria Qn 1,5 mc/h con uscita impulsiva (alternativa contatore radio), attacchi da ¾” M, lunghezza 110 mm, pozzetto porta sonda valvola termostatica ACS.
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoMacuk-rsd-Pro
  • Famiglia di prodottoMacuk
  • Gruppo di famigliaPro
  • Data di pubblicazione2021-01-21
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Progettato inItalia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - HVAC - Altro

Disponibilità Regionale

Europa Asia Sud America Oceania Africa