Pubblica i tuoi prodotti
Makuk rsm 20 Pro
Lovato

Makuk rsm 20 Pro

MACUK RSM PRO è una sottostazione di riscaldamento (alta e bassa temperatura) e di produzione acqua calda sanitaria. Il modulo è idoneo all’installazione in appartamenti e case singole gestite da impianti centralizzati. L’installazione è rapida e semplice: infatti MACUK RSM PRO necessita delle sole connessioni idrauliche in loco. Dal paragrafo “ACCESSORI” è possibile optare tra le diverse tipologie di accessori disponibili per poter rispondere ad ogni esigenza. - Contabilizzatore di termie e contatore AFS con uscita impulsiva in versione M-BUS - Contabilizzatore di termie e contatore AFS con trasmettitore radio - Contabilizzatore ad ultrasuoni - Kit termostatico 20-50°C per la regolazione di impianti di riscaldamento a bassa temperatura - Kit termostatico 40-70°C per la regolazione di impianti a radiatori (o comunque ad alta temperatura) - Kit regolazione climatica, comprensivo di servomotore elettrico 230 V, regolatore digitale e comando remoto con sonda ambiente La producibilità di acqua calda sanitaria, regolata termostaticamente ed in maniera proporzionale, è affidata ad uno scambiatore a piastre in acciaio inox saldobrasato che consente un’immediata erogazione di ACS, eliminando sprechi d’acqua ed inutili tempi d’attesa. Valvola differenziale tarabile (5÷30 KPa) x bilanciare la portata dei moduli da 520 a 1400 l/h indipendentemente dalla prevalenza del circuuito primario
Voce di capitolato
  • Modulo di contabilizzazione e distribuzione costituito da : circuito primario con kit tubazioni in Cu Ø 18 mm, filtro a cestello in ingresso circuito primario 400 µ, pozzetto per sonda di mandata contabilizzatore, scambiatore saldobrasato piastre in AISI 316L, valvola a 3 vie proporzionale con regolazione termostatica per uscita ACS 30÷60°C, valvola differenziale a taratura variabile 5÷30 KPa per il bilanciamento della portata da 520 a 1400 l/h e dima d’attesa con attac¬chi da ¾” M, lunghezza 110 mm per contabilizzatore 1,5 mc/h (accessorio). Comprese valvole di sfiato aria manuale. Circuito secondario lato riscaldamento comprensivo di kit tubazioni in Cu Ø 18 mm, valvola miscelatrice a 3 vie, valvola di ritegno escludibile, circolatore ad alta efficienza Wilo YONOS PARA 15/1-6. Circuito secondario lato sanitario comprensivo di kit tubazioni in Cu Ø 18 mm, predisposizione per inserimento contatore acqua fredda sanitaria Qn 1,5 mc/h con uscita impulsiva (alternativa contatore radio), attacchi da ¾” M, lunghezza 110 mm, pozzetto porta sonda valvola termostatica ACS.
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoMacuk-rsm-20-Pro
  • Famiglia di prodottoMacuk
  • Gruppo di famigliaPro
  • Data di pubblicazione2021-01-21
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Progettato inItalia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - HVAC - Altro

Disponibilità Regionale

Europa Asia Sud America Oceania Africa
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
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText