Inserisci la tua posizione e lingua priorizzare le informazioni locali. Continua
Makuk S-R 20 PRO
Lovato

Makuk S-R 20 PRO

MACUK S-SR PRO è una sottostazione di riscaldamento e di produzione acqua calda sanitaria con 2 scambiatori: il primo per dividere il circuito primario dal secondario, l’altro per la produzione di acqua calda sanitaria. Il modulo è idoneo all’installazione in appartamenti e case singole gestite da impianti centralizzati. L’installazione è rapida e semplice: infatti MACUK S-SR PRO necessita delle sole connessioni idrauliche in loco. Dal paragrafo “ACCESSORI” è possibile optare tra le diverse tipologie di accessori disponibili per poter rispondere ad ogni esigenza. - Contabilizzatore di termie e contatore AFS con uscita impulsiva in versione M-BUS - Contabilizzatore di termie e contatore AFS con trasmettitore radio - Contabilizzatore ad ultrasuoni - Kit termostatico 30-60°C per la regolazione di impianti di riscaldamento a bassa temperatura - Kit regolazione climatica, comprensivo di servomotore elettrico 230 V, regolatore digitale e comando remoto con sonda ambiente La producibilità di acqua calda sanitaria, regolata termostaticamente, è affidata ad uno scambiatore a piastre in acciaio inox saldobrasato che consente un’immediata erogazione di ACS, grazie alla valvola termostatica che parzializza la portata d’acqua nel circuito primario eliminando sprechi d’acqua ed inutili tempi d’attesa.
Voce di capitolato
  • Modulo di contabilizzazione e distribuzione costituito da : circuito primario con kit tubazioni in Cu Ø 18 mm completamente isolate, filtro a cestello in ingresso circuito primario 400 µ, pozzetto per sonda di mandata contabilizzatore, scambiatore saldobrasato a 20 piastre in AISI 316L (lato riscaldamento), valvola a 2 vie DN20 Kv=4,5 regolata mediante attuatore termostatico 30÷60°C o attuatore elettrico, valvola termostatica a 3 vie per la parzializzazione della portata dell’acqua nel circuito secondario DN20 Kv=4,5 lato sanitario con regolazione 30÷60°C scambiatore saldobrasato a 20 piastre in AISI 316L (lato sanitario) e circolatore elettronico ad alta efficienza Wilo YONOS PARA 15/1-6. Valvola differenziale a taratura variabile 5÷30 KPa per il bilanciamento della portata da 520 a 1400 l/h e dima d’attesa con attac¬chi da ¾” M, lunghezza 110 mm per contabilizzatore 1,5 mc/h (accessorio). Circuito secondario lato sanitario comprensivo di kit tubazioni in Cu Ø 18 mm, predisposizione per inserimento contatore acqua fredda sanitaria Qn 1,5 mc/h con uscita impulsiva, attacchi da ¾” M, lunghezza 110 mm, pozzetto porta sonda valvola termostatica ACS. Comprese valvole di sfiato aria manuale
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoMacuk-S-R-20-PRO
  • Raccolta di collezioniMacuk
  • CollezionePro
  • Data di pubblicazione2021-01-21
  • Numero di versione1
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - HVAC - Altro

Disponibilità Regionale

Europa Asia Sud America Oceania Africa