Inserisci la tua posizione e lingua priorizzare le informazioni locali. Continua
Servomotor 24V 0÷10V
Lovato

Servomotor 24V 0÷10V

Servomotore elettrico rotativo24v 0-10v,compatibile con valvole taglia DN 40-50-65
Voce di capitolato
  • Servomotore 24V 0÷10V per valvole DN40-50-65 cod. 20317351 Attuatore elettrico bidirezionale per valvola miscelatrice rotativa DN40. Alimentazione 24V / 50 Hz, assorbimento 3,5 VA e coppia 20 Nm. Classe di protezione IP54 e classe di isolamento II.
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoServomotor-24V-0-10V
  • Raccolta di collezioniHERCULES
  • CollezioneAccessories
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2020-04-30
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleMetallo
  • Materiale secondarioPlastica
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - HVAC - Altro
  • Nome UNSPSCPower Generation and Distribution Machinery and Accessories
  • Codice UNSPSC26

Disponibilità Regionale

Europa Asia Sud America Oceania Africa