Pubblica i tuoi prodotti
(EGA) Advantage - Parking Garage Fixture

(EGA) Advantage - Parking Garage Fixture

The Advantage Series Enclosed and Gasketed luminaire is the commercial-grade LED fixture to help budget-minded facility managers optimize illumination in a variety of applications enhancing safety and lowering energy costs. With it’s compact design, the EGA is easily installed and delivers outstanding light output in an enclosed unit at an affordable price point. The proprietary lens is impact-resistant additive and provides high lumen output with soft, reduced brightness.

Ideal Applications: Cold-storage warehousing, industrial facilities, retail stores, garden centers, and food service

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicolsi-ega_out_garage
  • Famiglia di prodottoOutdoor Lighting
  • Gruppo di famigliaGarage
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2023-01-22
  • Numero di versione1
  • Altezza (pollici)4.13
  • Larghezza (pollici)6.77
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio
  • Materiale secondarioPolicarbonato
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Soffitto
  • Clasificazione IFCApparecchio a luce
  • Nome UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
  • Codice UNSPSC3911
  • Codice Uniclass 2015EF_70_80
  • Descrizione Uniclass 2015Lighting
  • Codice CSI MasterFormat 201426 50 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Lighting
  • Numero OmniClass23-35 47 11
  • Titolo OmniClassLighting Fixtures
  • Codice CSI UniFormat IID5020
  • Titolo CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring