Pubblica i tuoi prodotti
(W44) Wall/Ceiling Mount

(W44) Wall/Ceiling Mount

The LED W44 designed for wall, ceiling or pendant mounting, is a versatile linear choice. The cross-section dimensions allow this efficient luminaire to fit into most architectural spaces conveniently and unobtrusively. The entire series is a singular cross-section, allowing for long row composition, and the acrylic diffuser incorporates a well-defined linear prism design.

With their exceptional long life, the LED light source makes the W44 virtually maintenance free. This product has a 5-year warranty.

Please visit product site for more fixture documents and published reports.

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicolsi-w44
  • Famiglia di prodottoIndoor Lighting
  • Gruppo di famigliaWall Mount Interior
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2016-04-28
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio
  • Materiale secondarioAcrilico
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Da parete
  • Clasificazione IFCApparecchio a luce
  • Codice Uniclass 2015EF_70_80
  • Descrizione Uniclass 2015Lighting
  • Codice CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Numero OmniClass23-35 47 11
  • Titolo OmniClassLighting Fixtures
  • Codice CSI UniFormat IID5020
  • Titolo CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring