Pubblica i tuoi prodotti
POWERLUG LED
Archiviato

POWERLUG LED

4.5 su 5 stelle4.5(8 recensioni)
Moderna flood light con sorgente di luce a LED. Efficienza elevata>100 lm/W Sistema di raffreddamento passivo Design moderno Montaggio semplice unipersonale
Voce di capitolato
  • DATI TECNICI Montaggio su staffa regolabile, a pavimento Corpo high pressure die-cast aluminum Superficie laterale esposta al vento DATI ELETTRICI Efficienza dell'alimentatore >92% Alimentazione 220-240V 50/60Hz Contiene una fonte di luce DATI GENERALI Durata (L80B10) 100 000 h Disponibili su richiesta LLOC, DALI, DIM 1..10V Garanzia 5 anni Applicazione strutture industriali, magazzini, metro, parcheggi, facciate
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicopowerlug
  • Famiglia di prodottoLamps
  • Gruppo di famigliaSurface mounted
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2019-01-17
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)95
  • Larghezza (mm)403
  • Profondità (mm)405
Relativo a
  • Materiale principaleMetallo
  • Materiale secondarioVetro
  • Progettato inPolonia
  • Prodotto inPolonia
  • Peso Netto (Kg)8.8
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Altro
  • Clasificazione IFCApparecchio a luce
  • Codice ETIMEG000027
  • Nome ETIMLuminaires
  • Nome UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
  • Codice UNSPSC3911
  • Codice Uniclass 2015Pr_70_70_48
  • Descrizione Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
  • Codice CSI MasterFormat 201426 50 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Lighting
  • Numero OmniClass23-35 00 00
  • Titolo OmniClassElectrical and Lighting Specific Products and Equipment
  • Codice CSI UniFormat IID5020
  • Titolo CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring