Pubblica i tuoi prodotti
Lundhs Baltic Brown Wall Tiles

Lundhs Baltic Brown Wall Tiles

LUNDHS Baltic Brown is a dark brown, coarse-grained granite. It is a 100% natural material, quarried by Palin Granit, from the mountains in south east of Finland, then refined into panels/tiles with a selection of finishes and sizes for wall decoration and paneling. It is a classic and well known building material with high performance and moderate price.

Available in four different surface finishes:

* Polished (smooth, glossy)
* Honed (smooth, matte)
* Caress (textured, glossy)
* Silk (textured, matte)

Mettiti in contatto con Lundhs Real Stone

Voce di capitolato
  • Natural stone from Finland. Stone type; Granite. Available as "cut to size" for large projects upon request. Available in pre-produced sizes (mm): 305x305, 305x610, 400x400, 400x600, 800x400, 600x600, 600x1200. Thickness; 10mm, 12mm, 15mm. Recommended suface finishes: Polished, Silk/Leather, Honed, Caress Weight 2680 kg/m3.
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoLundhs_Baltic_Brown_Wall_Tiles
  • Famiglia di prodottoWall panels/Tiles
  • Gruppo di famigliaFor indoor walls, dry and wet rooms
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2017-01-04
  • Numero di versione2
Relativo a
  • Materiale principalePietra
  • Materiale secondarioPietra
  • Progettato inFinlandia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Piastrelle
  • Clasificazione IFCSuperficie
  • Nome UNSPSCWall finishing materials
  • Codice UNSPSC301615
  • Codice Uniclass 2015Pr_25_71_14_56
  • Descrizione Uniclass 2015Natural stone panels
  • Codice CSI MasterFormat 201409 30 33
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Stone Tiling
  • Numero OmniClass23-15 15 13 11
  • Titolo OmniClassNatural Stone Wall Tiles
  • Codice CSI UniFormat IIC3010
  • Titolo CSI UniFormat IIWall Finishes

Disponibilità Regionale

Europa Asia Nord America