Pubblica i tuoi prodotti
GRAFIK Eye® QS Wireless Control Unit

GRAFIK Eye® QS Wireless Control Unit

The GRAFIK Eye® QS Control Unit is an easy and efficient way to control both electric light and daylight. It's fully customizable and adjusts lights and shades for any task or activity at the touch of a button. With the GRAFIK Eye® QS Power Module, save energy while meeting the aesthetic, functional, and regulatory needs of any project or space. It features large, engravable, backlit buttons with an intuitive information display and multiple language options, and can control up to 16 lighting zones and up to 3 shade zones.

Mettiti in contatto con Lutron Electronics

Voce di capitolato
  • ADA Compliant: No Application: Wireless Control Panel Country: United States Depth: 2-3/16" Height: 4-11/16" Industry Standards: Complies with ANSI/ASHRAE/IESNA Standard 90.1-2007, IECC, Meets CA Title 24 Requirements Manufacturer Product Line: GRAFIK Eye® QS Material: Plastic Number of Shades: 1 to 3 Number of Zones: 3, 4, 6, 8, 16 Region: North America Voltage: 120 V, 240 V Width: 9-3/8"
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicografikeyeqswcu
  • Famiglia di prodottoElectrical equipment
  • Gruppo di famigliaGRAFIK Eye® QS
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2019-11-22
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principalePlastica
  • Materiale secondarioMetallo
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianti elettrici - Controllo accessi
  • Clasificazione IFCDispositivo di commutazione
  • Nome UNSPSCElectrical controls and accessories
  • Codice UNSPSC391215
  • Codice CSI MasterFormat 201426 09 16
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Electrical Controls and Relays
  • Numero OmniClass23-35 37 17
  • Titolo OmniClassDimmer Control Switches