Pubblica i tuoi prodotti
Wired Daylight Sensor with Infrared Receiver

Wired Daylight Sensor with Infrared Receiver

This daylight sensor is designed specifically to work
with Lutron ballasts, control modules, and sensor
interfaces to implement daylight harvesting. To
maintain a specific light level in the space, it allows
the control system to automatically dim the lights
when the available daylight is high and brighten the
lights when the available daylight is low. An integrated
infrared (IR) receiver resides within the sensor to
allow access to the system for advanced
programming and personal control.

Mettiti in contatto con Lutron Electronics

Voce di capitolato
  • Dimming / Dimmer Yes
    Type Daylight | Lights On/Off | Dimming
    Environment Indoor
    Height 0.7"
    Voltage 24 V
    Width 1.1875"

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicolutron-ec-dir
  • Famiglia di prodottoLighting Controls
  • Gruppo di famigliaEcoSystem™ Series
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2010-05-28
  • Numero di versione2
Relativo a
  • Materiale principalePlastica
  • Progettato inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianti elettrici - Controllo accessi
  • Codice CSI MasterFormat 201412 26 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Interior Daylighting Devices
  • Numero OmniClass23-35 00 00
  • Titolo OmniClassElectrical and Lighting Specific Products and Equipment

Disponibilità Regionale

Nord America
Canada
Stati Uniti
Libreria prodotti BIMobject

App di progettazione per Revit

Carica le famiglie direttamente nel tuo modello Revit con un solo clic

Ottieni un posto per accedere più facilmente a nuovi oggetti, archivia le tue famiglie Revit e collabora con il tuo team.

  • Segno di spuntaLavora direttamente con gli oggetti BIM accanto a Revit
  • Segno di spunta 2 GB di spazio di archiviazione cloud: archivia i tuoi contenuti Revit
  • Segno di spunta Ottieni l'LCA (A1-A3) del carbonio incorporato direttamente da Revit