Pubblica i tuoi prodotti
GRAFIK Systems® - 120/277 V - GP Dimming Panels

GRAFIK Systems® - 120/277 V - GP Dimming Panels

GP Dimming Panels provide power and dimming for up to 144 load circuits and control any light source, including full-conduction non-dim.

Models available with:
  • 120 V and 277 V input power.
  • 3 to 144 circuits.
  • Different feed types and breakers.

GP Dimming Panels work with:
  • GRAFIK EyeR 4000 Control Units.
  • GRAFIK 5000TM, GRAFIK 6000R, GRAFIK 7000TM Systems and QuantumR Systems.
  • LP Dimming Panels.
  • XP SoftswitchR Panels.
  • DMX512 dimming systems via the 2LINKTM option.

Mettiti in contatto con Lutron Electronics

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicolutron-grafik-panel
  • Famiglia di prodottoLighting Controls
  • Gruppo di famigliaGRAFIK Systems®
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2019-11-27
  • Numero di versione2
Relativo a
  • Progettato inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianti elettrici - Controllo accessi

Disponibilità Regionale

Nord America
Canada
Stati Uniti