Pubblica i tuoi prodotti
17-inch Low-Voltage Enclosure

17-inch Low-Voltage Enclosure

The 17-inch low-voltage enclosure accommodates one HWI-H48 dimmer interface. The enclosure accepts one 120 V~ feed to power the panel, which is self-contained in an enclosed area, thus allowing access to only the low-voltage connections when the enclosure cover is removed.

Mettiti in contatto con Lutron Electronics

Voce di capitolato
  • Width 9.25"
    Height 17.25"
    Depth 3.875"
    Voltage 120 V
    Environment Indoor Use Only
    Operating Temperature 32 °F to 104 °F
    Humidity 0-90%
    Material 16-gauge galvanized sheet metal
    Weight 16 lb.
    Mounting Options Surface-Mounted | Recess-Mounted

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicolutron-hwi-lv17-homeworks
  • Famiglia di prodottoLighting Controls
  • Gruppo di famigliaHomeWorks
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2019-12-19
  • Numero di versione1
  • Altezza (pollici)17.25
  • Larghezza (pollici)9.25
  • Profondità (pollici)3.88
Relativo a
  • Materiale principaleMetallo
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianti elettrici - Installazioni elettriche
  • Codice CSI MasterFormat 201426 09 26
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Lighting Control Panelboards
  • Numero OmniClass23-35 00 00
  • Titolo OmniClassElectrical and Lighting Specific Products and Equipment