Pubblica i tuoi prodotti
Radio Powr Savr™ Wireless Occupancy Sensor, 360 deg Coverage, Ceiling Mount, 3-Settings

Radio Powr Savr™ Wireless Occupancy Sensor, 360 deg Coverage, Ceiling Mount, 3-Settings

Radio Powr Savr™ wireless ceiling-mounted, battery-powered, passive infrared (PIR) sensors automatically control lights to compatible dimming or switching devices. These sensors utilize exclusive Lutron XCT™ Technology for fine motion detection and can be mounted to different ceiling materials using multiple ceiling-mount methods.

Mettiti in contatto con Lutron Electronics

Voce di capitolato
  • Dimming / Dimmer Yes
    Type Occupancy/Vacancy | Vacancy | Passive Infrared | Lights On/Off | Dimming
    Environment Indoor
    Coverage 324 ft² to 676 ft²
    Height 1.125"
    Voltage 24 V
    Width 3.5625"

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicolutron-lrf2-ocr2b
  • Famiglia di prodottoLighting Controls
  • Gruppo di famigliaRadio Powr Savr™ Series
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2010-05-28
  • Numero di versione2
  • Altezza (pollici)1.13
  • Larghezza (pollici)3.56
Relativo a
  • Materiale principalePlastica
  • Materiale secondarioMetallo
  • Progettato inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianti elettrici - Controllo accessi
  • Nome UNSPSCElectrical equipment and components and supplies
  • Codice UNSPSC3912
  • Codice CSI MasterFormat 201426 09 23
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Lighting Control Devices
  • Numero OmniClass23-35 00 00
  • Titolo OmniClassElectrical and Lighting Specific Products and Equipment