Pubblica i tuoi prodotti
Vive Maestro Wireless Switches
Vive Maestro Wireless Switches
Vive Maestro Wireless Switches
Vive Maestro Wireless Switches
Vive Maestro Wireless Switches
Vive Maestro Wireless Switches

    Vive Maestro Wireless Switches

    The Maestro Wireless solution incorporates Maestro Wireless load controls, wireless sensors, and wireless remote controls, which provide a system that delivers energy savings, convenience, and ease of installation. Maestro Wireless dimmers and switches use Lutron patented Clear Connect RF Technology, which enables wireless communication with Radio Powr Savr sensors and Pico remote controls for light control and general switched loads. These products are also compatible with the Vive hub which enables a simple setup process using a standard web browser on any Wi-Fi enabled phone, tablet or computer. It also enables control and monitoring of all Vive devices. The Vive hub can be added at any time.

    Mettiti in contatto con Lutron Electronics

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicolutron-vive-maestro-switches
    • Famiglia di prodottoLighting Controls
    • Gruppo di famigliaVive by Lutron
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2019-11-22
    • Numero di versione1
    • Altezza (pollici)4.69
    • Larghezza (pollici)2.94
    • Profondità (pollici)1.5
    Relativo a
    • Materiale principalePlastica
    • Materiale secondarioMetallo
    • Progettato inStati Uniti
    • Prodotto inStati Uniti
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectImpianti elettrici - Controllo accessi
    • Codice CSI MasterFormat 201426 09 36
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Modular Dimming Controls
    • Numero OmniClass23-35 37 17
    • Titolo OmniClassDimmer Control Switches