Pubblica i tuoi prodotti
Pico Wireless Remote with Nightlight
Pico Wireless Remote with Nightlight
Pico Wireless Remote with Nightlight

    Pico Wireless Remote with Nightlight

    The Pico wireless remote is a flexible and easy to use device that allows the user to control Lutron wireless load-control devices from anywhere in the space. This battery-operated control requires no external power or communication wiring.

    Mettiti in contatto con Lutron Electronics

    Voce di capitolato
    • Finish
      White Gloss | Ivory Gloss | Gray Gloss | Black Gloss | Light Almond Gloss | Satin Matte Biscuit | Satin Matte Snow | Satin Matte Midnight
      Dimming / Dimmer Yes
      Type Light Control
      Depth 0.3"
      Height 2.6"
      Width 1.3"

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicolutron-pjn-pico
    • Famiglia di prodottoLighting Controls
    • Gruppo di famigliaPico™ Series
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2019-11-26
    • Numero di versione1
    • Altezza (pollici)2.6
    • Larghezza (pollici)1.3
    • Profondità (pollici)0.3
    Relativo a
    • Materiale principalePlastica
    • Materiale secondarioMetallo
    • Progettato inStati Uniti
    • Prodotto inStati Uniti
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectImpianti elettrici - Controllo accessi
    • Clasificazione IFCOggetto
    • Codice CSI MasterFormat 201426 09 33.16
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Remote-Controlled Dimming Stations
    • Numero OmniClass23-35 37 17
    • Titolo OmniClassDimmer Control Switches