Pubblica i tuoi prodotti
Low-Voltage Enclosure 21"
Low-Voltage Enclosure 21"

    Low-Voltage Enclosure 21"

    The 21-inch low-voltage enclosure provides a compact housing for mounting up to two HomeWorks® QS processors or up to two system interfaces and up to five wire landing boards (QS-WLB). The enclosure accepts one 120 V~ (HQ-LV21-120) or 220-240 V~ (L-LV21-230) feed to power the panel, which is self-contained in an enclosed area, thus allowing access to only the low-voltage connections when the enclosure cover is removed.

    Mettiti in contatto con Lutron Electronics

    Voce di capitolato
    • Width 14.375"
      Height 21"
      Depth 4.088"
      Mount Type Surface-Mounted
      Environment Indoor
      Ambient Operating Temperature 32 °F to 104 °F
      Humidity 0% to 90%
      Primary Material Powder Coated Metal
      Warranty 8 year
      Voltage 120 V | 220 V to 240 V

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicolutron-hq-lv21-homeworks
    • Famiglia di prodottoLighting Controls
    • Gruppo di famigliaHomeWorks
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2019-11-30
    • Numero di versione1
    • Altezza (pollici)21
    • Larghezza (pollici)14.38
    • Profondità (pollici)4.09
    Relativo a
    • Materiale principaleMetallo
    • Progettato inStati Uniti
    • Prodotto inStati Uniti
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectImpianti elettrici - Distribuzione
    • Codice CSI MasterFormat 201426 27 16
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Electrical Cabinets and Enclosures