Pubblica i tuoi prodotti
30-Output Configurable Smart Enclosure
30-Output Configurable Smart Enclosure
30-Output Configurable Smart Enclosure

    30-Output Configurable Smart Enclosure

    The Sivoia QS Smart Enclosure simplifies wiring and organizes installations with multiple Sivoia QS window treatments and other system devices and interfaces.

    Mettiti in contatto con Lutron Electronics

    Voce di capitolato
        1. Width 15.875"
          Height 59.5"
          Depth 4.21"
          Voltage 120 V to 240 V
          Environment Indoor Use Only
          Mount Type Surface-Mounted | Recess-Mounted
          Ambient Operating Temperature 32 °F to 104 °F
          Humidity 0% to 90%

        Specifiche tecniche
        • Rif. Unicolutron-qsps-30pnl
        • Famiglia di prodottoDistribution Boards and Control Panels
        • Gruppo di famigliaSivoia® QS
        • TipoOggetto (oggetto singolo)
        • Data di pubblicazione2019-12-19
        • Numero di versione1
        • Altezza (pollici)59.5
        • Larghezza (pollici)15.88
        • Profondità (pollici)4.21
        Relativo a
        • Materiale principaleMetallo
        • Materiale secondarioPlastica
        • Progettato inStati Uniti
        • Prodotto inStati Uniti
        Classificazioni
        • Categoria BIMobjectImpianti elettrici - Controllo accessi
        • Codice CSI MasterFormat 201426 22 13
        • Titolo CSI MasterFormat 2014Low-Voltage Distribution Transformers
        • Numero OmniClass23-35 00 00
        • Titolo OmniClassElectrical and Lighting Specific Products and Equipment