Pubblica i tuoi prodotti
QS Link Power Supply

QS Link Power Supply

The QSPS-DH-1-75 QS link power supply provides up to 75 Power Draw Units (PDUs) on a QS link. The QSPS-DH-1-75 powers additional compatible accessories and devices, allowing them to be added to a QS system.

Mettiti in contatto con Lutron Electronics

Voce di capitolato
  • Width 3.5625"

    Height 3.5625"

    Depth 2.4375"

    Type Power Supply Panel

    Amp Rating 0.5 amps to 1.3 amps

    Voltage 120 V to 277 V

    Environment Indoor

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicolutron-qsps-dh-dinpower
  • Famiglia di prodottoDistribution Boards and Control Panels
  • Gruppo di famigliaSivoia® QS
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2019-11-30
  • Numero di versione1
  • Altezza (pollici)3.56
  • Larghezza (pollici)3.56
  • Profondità (pollici)2.44
Relativo a
  • Materiale principalePlastica
  • Materiale secondarioMetallo
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianti elettrici - Trasformatori
  • Nome UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
  • Codice UNSPSC3911
  • Codice CSI MasterFormat 201426 22 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Low-Voltage Transformers
  • Numero OmniClass23-35 00 00
  • Titolo OmniClassElectrical and Lighting Specific Products and Equipment