Pubblica i tuoi prodotti
Sivoia QS Wireless Panel

Sivoia QS Wireless Panel

The Sivoia QS Wireless Smart Panel simplifies wiring and organizes installations with multiple Sivoia QS Wireless window treatments. The Sivoia QS Wireless Smart Panel is designed to be hardwired into a standard 120-240 V~ circuit. Each panel contains ten NEC® Class 2/PELV outputs that provide power to connected devices.

Mettiti in contatto con Lutron Electronics

Voce di capitolato
  • Amp Rating 10 amps
    Depth 4.1875"
    Height 18"
    Voltage 120 V to 240 V
    Width 10.875"
    Type Sivoia Wireless Smart Panel

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicolutron-qspsy
  • Famiglia di prodottoShades
  • Gruppo di famigliaSivioia QS Wireless
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2019-11-13
  • Numero di versione1
  • Altezza (pollici)18
  • Larghezza (pollici)10.88
  • Profondità (pollici)4.19
Relativo a
  • Materiale principaleMetallo
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianti elettrici - Controllo accessi
  • Clasificazione IFCElemento elettrico
  • Nome UNSPSCElectrical boxes and enclosures and fittings and accessories
  • Codice UNSPSC391213
  • Codice Uniclass 2015Pr_75_50_18_17
  • Descrizione Uniclass 2015Control panels
  • Numero OmniClass23-35 25 23
  • Titolo OmniClassElectrical Control Panels