Pubblica i tuoi prodotti
Sivoia® QS Motorized Roller Shade, 225 sq. ft. of Fabric Maximum, Multiple Mounting Applications

Sivoia® QS Motorized Roller Shade, 225 sq. ft. of Fabric Maximum, Multiple Mounting Applications

4.2 su 5 stelle4.2(5 recensioni)
The Sivoia® QS Motorized Roller 225 Series Shades create the perfect light for any space or activity with an offering of sheer, dim-out, and blackout fabrics. Choose a sheer to maintain view while diffusing UV rays that may damage furnishings. Dim-out fabrics provide privacy while blackout fabrics are 100% opaque to eliminate all daylight. Roller 225 utilizes two-piece brackets for ceiling, wall, and jamb mounting options. The minimum bracket-to-bracket width for these rollers is 31.75 inches, and the maximum bracket-to-bracket width is 18 feet. Roller 225 operates at less than 38 dBA at 3 feet, and can operate up to 225 square feet of fabric.

Mettiti in contatto con Lutron Electronics

Voce di capitolato
  • Mount Type Inside | Outside | Pocket
    Fabric Options Sheer | Blackout | Privacy | Solar | Thermal
    Fabric Drop Regular | Reverse
    Bracket Options Jamb/Recess |  Dual Mount
    Operation  Powered
    Maximum Size per Drive 225 ft²

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicolutron-roller-225
  • Famiglia di prodottoShades
  • Gruppo di famigliaSivoia® QS
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2010-12-22
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleTessuto
  • Materiale secondarioMetallo
  • Progettato inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectFinestre - Oscuramenti e Schermature Solari
  • Codice CSI MasterFormat 201412 24 13
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Roller Window Shades
  • Numero OmniClass23-17 21 13 17 13
  • Titolo OmniClassRoller Shades

Disponibilità Regionale

Nord America
Canada
Stati Uniti