Pubblica i tuoi prodotti
HomeWorks® QS RF seeTouch® Architectural keypad
HomeWorks® QS RF seeTouch® Architectural keypad
HomeWorks® QS RF seeTouch® Architectural keypad

    HomeWorks® QS RF seeTouch® Architectural keypad

    HomeWorks QS seeTouch keypads work seamlessly within the system to control lights, shades, temperature and integrated devices.

    Mettiti in contatto con Lutron Electronics

    Voce di capitolato
    • Width 2.9375"
      Height 4.6875"
      Depth 1.5625"
      Finish
      Metal Satin Brass | Metal Bright Brass | Metal Bright Chrome | Metal Antique Brass | Metal Antique Bronze | Metal Satin Chrome | Metal Satin Nickel | Metal Bright Nickel | Metal Clear Anodized | Metal Black Anodized | Metal Brass Anodized | Matte White | Matte Beige | Matte Ivory | Matte Almond | Matte Light Almond | Matte Gray | Matte Taupe | Matte Sienna | Matte Brown | Matte Black
      Voltage 120 V
      Mount Type Wall Mounted
      Environment Indoors
      Ambient Operating Temperature 32 °F to 104 °F
      Humidity 0-90%
      Power Consumption 0.6 watt

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicolutron-seetouch-homeworks-arch-rf
    • Famiglia di prodottoLighting Controls
    • Gruppo di famigliaHomeWorks
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2019-12-02
    • Numero di versione1
    • Altezza (pollici)4.69
    • Larghezza (pollici)2.94
    • Profondità (pollici)1.56
    Relativo a
    • Materiale principalePlastica
    • Materiale secondarioMetallo
    • Progettato inStati Uniti
    • Prodotto inStati Uniti
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectImpianti elettrici - Controllo accessi
    • Codice CSI MasterFormat 201426 09 23
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Lighting Control Devices
    • Numero OmniClass23-35 37 17
    • Titolo OmniClassDimmer Control Switches

    Disponibilità Regionale

    Nord America
    Canada
    Stati Uniti
    Libreria prodotti BIMobject

    App di progettazione per Revit

    Carica le famiglie direttamente nel tuo modello Revit con un solo clic

    Ottieni un posto per accedere più facilmente a nuovi oggetti, archivia le tue famiglie Revit e collabora con il tuo team.

    • Segno di spuntaLavora direttamente con gli oggetti BIM accanto a Revit
    • Segno di spunta 2 GB di spazio di archiviazione cloud: archivia i tuoi contenuti Revit
    • Segno di spunta Ottieni l'LCA (A1-A3) del carbonio incorporato direttamente da Revit