Pubblica i tuoi prodotti
Side Channels
Side Channels
Side Channels
Side Channels

    Side Channels

    Sivoia QS is the next generation of shading technology from Lutron, and the ideal solution for total light control. Sivoia QS can control the entire Lutron family of automated window treatments, including roller shades, traditional drapery tracks, the Kirbé vertical drapery system, tensioned shades, Roman shades and horizontal sheer blinds. Its simplified wiring and common communication language allow for easy integration with Lutron lighting controls, including GRAFIK Eye QS and Quantum systems.

    Mettiti in contatto con Lutron Electronics

    Voce di capitolato
    • Mount Type Surface
      Width 1.0"
      Height 1.5" | 2.5" | 3.5"
      Primary Material Extruded Aluminum
      Length Up to 150"
      Color White | Bronze | Silver | Black | Custom

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicolutron-sidechannels
    • Famiglia di prodottoShades
    • Gruppo di famigliaSivoia® QS
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2019-11-22
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Progettato inStati Uniti
    • Prodotto inStati Uniti
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectFinestre - Oscuramenti e Schermature Solari
    • Codice CSI MasterFormat 201412 24 13
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Roller Window Shades
    • Numero OmniClass23-17 21 13 17 13
    • Titolo OmniClassRoller Shades

    Disponibilità Regionale

    Nord America
    Stati Uniti