Pubblica i tuoi prodotti
Energi Savr Node 0–10 V/Softswitch

Energi Savr Node 0–10 V/Softswitch

The Energi Savr Node with Softswitch module digitally integrates controls and powers communication throughout the lighting control system. The Energi Savr Node 0–10 V/Softswitch is a simple, programmable, smart module that controls all the lights and saves energy in a commercial space. The Energi Savr Node with Softswitch module can be used to switch third-party ballasts and other non-dim loads, as well as connect wired and wireless occupancy/vacancy sensors, daylight sensors, and wallstations to manage light in a variety of spaces. Ideal for retrofits and new construction, each Energi Savr Node with Softswitch module can be installed locally, without connecting to a central panel.

Mettiti in contatto con Lutron Electronics

Voce di capitolato
  • Type Softswitch Fixture Controller
    Environment Indoor
    Amp Rating 0 amps to 1 amps
    Depth 3.1875"
    Height 13.25"
    Voltage 120 V to 277 V
    Width 9.25"

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicolutron-softswitchqsn
  • Famiglia di prodottoLighting Controls
  • Gruppo di famigliaEnergi Savr Node
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2019-11-22
  • Numero di versione1
  • Altezza (pollici)13.25
  • Larghezza (pollici)9.25
  • Profondità (pollici)3.19
Relativo a
  • Materiale principaleMetallo
  • Materiale secondarioPlastica
  • Progettato inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianti elettrici - Controllo accessi
  • Nome UNSPSCElectrical equipment and components and supplies
  • Codice UNSPSC3912
  • Codice CSI MasterFormat 201426 09 43.16
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Addressable Fixture Lighting Control
  • Numero OmniClass23-27 15 21 11
  • Titolo OmniClassBuilding Lighting Control Panel

Disponibilità Regionale

Nord America
Stati Uniti
Libreria prodotti BIMobject

App di progettazione per Revit

Carica le famiglie direttamente nel tuo modello Revit con un solo clic

Ottieni un posto per accedere più facilmente a nuovi oggetti, archivia le tue famiglie Revit e collabora con il tuo team.

  • Segno di spuntaLavora direttamente con gli oggetti BIM accanto a Revit
  • Segno di spunta 2 GB di spazio di archiviazione cloud: archivia i tuoi contenuti Revit
  • Segno di spunta Ottieni l'LCA (A1-A3) del carbonio incorporato direttamente da Revit