Pubblica i tuoi prodotti
PowPak Single Zone Control Module
PowPak Single Zone Control Module

    PowPak Single Zone Control Module

    The PowPak Single Zone Control Module with DALI is a radio frequency (RF) control that operates 1–4 or 1–32* DALI LED drivers or fluorescent ballasts based on input from Pico remote controls and Radio Powr Savr sensors. The control module is ideal for small areas (e.g., classrooms, conference rooms, private offices). Communication with RF input devices (e.g., Pico remote controls, Radio Powr Savr sensors) is accomplished by using Lutron Clear Connect RF technology.

    Mettiti in contatto con Lutron Electronics

    Voce di capitolato
    • Height 72 mm
      Length 112 mm
      Voltage 220 V to 240 V
      Width 32 mm
      Type Wireless Lighting Control
      Amp Rating 0.05 amps
      Environment Indoor

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicolutron-vive-powpak-single-zone
    • Famiglia di prodottoLighting Controls
    • Gruppo di famigliaVive by Lutron
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2019-11-22
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)112
    • Larghezza (mm)72
    • Profondità (mm)32
    Relativo a
    • Materiale principalePlastica
    • Materiale secondarioMetallo
    • Progettato inStati Uniti
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectImpianti elettrici - Controllo accessi
    • Nome UNSPSCElectrical equipment and components and supplies
    • Codice UNSPSC3912
    • Codice CSI MasterFormat 201426 09 36
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Modular Dimming Controls
    • Numero OmniClass23-35 37 17
    • Titolo OmniClassDimmer Control Switches