Pubblica i tuoi prodotti
LED base G (montaggio a incasso)
LED base G (montaggio a incasso)
LED base G (montaggio a incasso)
    Luznor

    LED base G (montaggio a incasso)

    Illuminazione di emergenza a LED autonoma a incasso. Modalità di funzionamento continua e non continua.
    Possibilità di luce di cortesia in diversi colori grazie a tre LED.

    • IP 44
    • Alloggio in policarbonato al 100% con diffusore trasparente; diffusore opalino morbido o intenso a richiesta
    • Tecnologia LED
    • Batterie Ni-Cd ad alta temperatura
    • Efficienza energetica
    • Montaggio a incasso con accessori
    Voce di capitolato
      • Lampada di rete/emergenza: LED bianco freddo (5.700 K)
      • Flusso luminoso di emergenza (lm): 100 - 450
      • Flusso luminoso di mantenimento (lm): 100 - 450
      • Spia di carica: 1 LED verde
      • Autonomia (h): 1-2-3
      • Tensione di alimentazione: 110 Vac - 230 Vac - 50/60 Hz
      • Telecomando: Sì (TL-300)
      • Grado di protezione: IP44 - IK04
      • Isolamento elettrico: Classe II
      • Normative: Marcatura CE (93/68 / CEE): 2014/35 / UE, 2014/30 / UE e 2011/65 / UE
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicog-basic-led-flushdocks
    • Famiglia di prodottoG Series
    • Gruppo di famigliaG Basic Led
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-05-30
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)114
    • Larghezza (mm)290
    • Profondità (mm)70
    Relativo a
    • Materiale principalePolicarbonato
    • Materiale secondarioComponenti elettronici e ottici
    • Progettato inSpagna
    • Prodotto inSpagna
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Emergenza
    • Clasificazione IFCLampada
    • Codice ETIMEC001957
    • Nome ETIMEmergency luminaire
    • Nome UNSPSCEmergency lighting and accessories
    • Codice UNSPSC391117
    • Codice Uniclass 2015Pr_70_70_48_77
    • Descrizione Uniclass 2015Self-contained emergency luminaires
    • Codice CSI MasterFormat 201426 52 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Emergency Lighting
    • Numero OmniClass23-35 47 13
    • Titolo OmniClassEmergency Lighting
    • Codice CSI UniFormat IID5020
    • Titolo CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring