Pubblica i tuoi prodotti
Stati Uniti
Italiano
Lingua
Posizione del progetto
Pubblica i tuoi prodotti
Registrazione gratuita
Login
luznor/products/cad470c8-8274-488b-9183-e9e7ad87cfef
Home
Categorie
Illuminazione
Illuminazione - Emergenza
LED base (montaggio a incasso)
Non disponibile in Stati Uniti
Luznor
Follow
LED base (montaggio a incasso)
Faro di emergenza a LED base da incasso
IP 42
Alloggio in policarbonato al 100% con diffusore trasparente; diffusore opalino (-30% di flusso) su richiesta
Tecnologia LED
Batterie Ni-Cd ad alta temperatura
Efficienza energetica
Montaggio a incasso attraverso la cornice
Download
Voce di capitolato
Voce di capitolato
Lampada di rete/emergenza: LED bianco freddo (5.700 K)
Flusso luminoso di emergenza (lm): 100 - 450
Flusso luminoso costante (lm): 100 - 450
Spia di carica: 1 LED verde
Autonomia (h): 1-2-3
Tensione di alimentazione: 110 Vac - 230 Vac - 50/60 Hz
Telecomando: Sì (TL-300)
Grado di protezione: IP42 - IK04
Isolamento elettrico: Classe II
Normative: Marcatura CE (93/68/CEE): 2014/35/UE, 2014/30/UE e 2011/65/UE
Specifiche tecniche
Specifiche tecniche
Rif. Unico
l-basic-led-flushframe
Famiglia di prodotto
L series
Gruppo di famiglia
L Basic Led
Tipo
Oggetto (oggetto singolo)
Data di pubblicazione
2022-05-23
Numero di versione
1
Altezza (mm)
136
Larghezza (mm)
278
Profondità (mm)
61
Relativo a
Relativo a
Materiale principale
Policarbonato
Materiale secondario
Componenti elettronici e ottici
Progettato in
Spagna
Prodotto in
Spagna
Classificazioni
Classificazioni
Categoria BIMobject
Illuminazione - Illuminazione - Emergenza
Clasificazione IFC
Lampada
Codice ETIM
EC001957
Nome ETIM
Emergency luminaire
Nome UNSPSC
Emergency lighting and accessories
Codice UNSPSC
391117
Codice Uniclass 2015
Pr_70_70_48_77
Descrizione Uniclass 2015
Self-contained emergency luminaires
Codice CSI MasterFormat 2014
26 52 00
Titolo CSI MasterFormat 2014
Emergency Lighting
Numero OmniClass
23-35 47 13
Titolo OmniClass
Emergency Lighting
Codice CSI UniFormat II
D5020
Titolo CSI UniFormat II
Lighting & Branch Wiring
Disponibilità Regionale
Europa
Austria
Belgio
Danimarca
Finlandia
Francia
Germania
Italia
Lussemburgo
Norvegia
Paesi Bassi
Polonia
Portogallo
Spagna
Svezia
Svizzera
Prodotti simili
RAB Lighting Inc.
EXIT34 Exit Sign
Download
RAB Lighting Inc.
ECOMBO Exit Sign
4.8
(
5
)
Download
RAB Lighting Inc.
Emergency Lighting Emergency Unit
4.9
(
11
)
Download
Signify
45V Series Edge-Lit LED Exit Sign
4.7
(
10
)
Download
Signify
46 Series LED Exit Sign
4.8
(
5
)
Download
Signify
44R Series Edge-Lit LED Exit Sign
4.8
(
5
)
Download