Pubblica i tuoi prodotti
Orione
Orione
Orione
Orione
    Luznor

    Orione

    Apparecchio di emergenza a LED per hotel o ospedali. Modalità continua e non continua:
    – Modalità continua: 8 LED disposti a corona con 2 temperature di colore disponibili, fredda (5.700 K) e calda (3.000 K)
    – Modalità non continua: si accende solo il LED verde durante la ricarica.
    Possibile controllo remoto.

    Voce di capitolato
      • Lampada principale: LED bianco freddo (5.700 K) // LED bianco caldo (3.000 K)
      • Lampada di emergenza: LED bianco freddo (5.700 K)
      • Flusso luminoso di emergenza (lm): 100 - 200
      • Flusso luminoso mantenuto (lm): 100
      • Spia di carica: 1 x LED verde
      • Autonomia (h): 1-2
      • Tensione di alimentazione: 110 Vac - 230 Vac - 50/60 Hz
      • Telecomando: Sì (TL-300)
      • Protezione contro l'ingresso di agenti esterni: IP54 - IK06
      • Isolamento elettrico: Classe II
      • Normative: Marcatura CE (93/68/CEE): 2014/35/UE, 2014/30/UE e 2011/65/UE
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicoorion
    • Famiglia di prodottoOrión series
    • Gruppo di famigliaOrión
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-05-17
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)120
    • Larghezza (mm)120
    • Profondità (mm)37.5
    Relativo a
    • Materiale principalePolicarbonato
    • Materiale secondarioComponenti elettronici e ottici
    • Progettato inSpagna
    • Prodotto inSpagna
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Emergenza
    • Clasificazione IFCLampada
    • Codice ETIMEC001957
    • Nome ETIMEmergency luminaire
    • Nome UNSPSCEmergency lighting and accessories
    • Codice UNSPSC391117
    • Codice Uniclass 2015Pr_70_70_48_77
    • Descrizione Uniclass 2015Self-contained emergency luminaires
    • Codice CSI MasterFormat 201426 52 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Emergency Lighting
    • Numero OmniClass23-35 47 13
    • Titolo OmniClassEmergency Lighting
    • Codice CSI UniFormat IID5020
    • Titolo CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

    Disponibilità Regionale

    Europa