Pubblica i tuoi prodotti
M-Series Louvers & Wall Sleeves
MagicPak

M-Series Louvers & Wall Sleeves

M-SERIES LOUVERS

  • Available in four standard polypropylene or 15 standard aluminum colors
  • Custom color and paint matching
  • Louvers point up on the upper section to direct discharge air away from intake air
  • Louvers point down on lower section to direct water, dirt and debris away from unit
  • Louvers can be removed from inside for cleaning, painting or repair
  • Impact-Resistant Louvers

M-SERIES WALL SLEEVES

  • A wall sleeve is required for every MagicPak installation
  • Provides accurate opening during building construction
  • Compatible with wood frame, cement block, poured concrete or metal stud walls
  • 6", 8", 10" and 12" sizes available
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicom-series-louvers
  • Famiglia di prodottoM-Series
  • Gruppo di famigliaWall Sleeves
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2021-03-16
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleAlluminio
  • Materiale secondarioPolipropilene
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - HVAC - Altro
  • Codice ETIMEC010351
  • Nome ETIMLouver for duct installation
  • Nome UNSPSCLouvers
  • Codice UNSPSC30161901
  • Codice Uniclass 2015Pr_30_59_48
  • Descrizione Uniclass 2015Louvres and components
  • Codice CSI MasterFormat 201408 91 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Louvers
  • Numero OmniClass23-17 21 11 15
  • Titolo OmniClassExterior Louvers and Grilles