Pubblica i tuoi prodotti
Varco motorizzato veloce ad anta alta battente mWing
Varco motorizzato veloce ad anta alta battente mWing

    Varco motorizzato veloce ad anta alta battente mWing

    Varco motorizzato veloce ad anta battente per controllo degli accessi di uffici, amministrazioni ed edifici industriali con:- Comodo passaggio senza contatto- Apertura completa delle ante per un comodo passaggio- Design elegante per una maggiore soddisfazione del cliente- Utilizzo semplice grazie alle indicazioni chiare - Guida intuitiva al passaggio grazie alle indicazioni luminose- Larghezza passaggio varco da 600 mm a 900 mm per un passaggio libero anche con bagagli o carrelli- Sistema di motorizzazione silenzioso con movimento lineare- Alta frequenza di passaggio (varco veloce)- Tempo di apertura veloce (0.6s – 1 s dipende dalla dimensione delle ante)- Forerun functionality- Opzione di apertura varco- Utilizzo per interno ed esterno- Utilizzo in aree con accessi non controllati e controllati- Non è possibile passare sotto le ante- Altezza ante da 850 a 1800 mm. Antiscavalcamento con ante da 1800 mm- L’area interna del varco è controllata tramite delle fotocellule per una maggiore sicurezza del passaggio- Controllo antiaccodamento o bagaglio a seguito- Rilevazione della direzione di passaggio- Chisura ante in caso di passaggio non autorizzato- Apertura automatica in caso di mancanza alimentazione o segnale di allarme
    Voce di capitolato
    • Scheda di Controllo e motore: - Scheda di controllo con display per la configurazione dei parametri - Il motore con tecnologia MHTM garantisce 10 milioni di cicli completi - Tensione di alimentazione di rete: 100 – 240 VAC, 50/60 Hz - Connessione con tutti i sistemi di Controllo accessi tramite I/O - 8 input programmabili per funzioni esterne - 4 output digitali e 6 output con relè per il controllo dell’illuminazione e comunicazione dello stato di funzionamento Materiale struttura: - Poliuretano bicomponente mDure - Alta resistenza all’impatto e alle abrasioni - Resistente alla corrosione, raggi UV, detergenti e disinfettanti- Elementi in vetro per la separazione del varco - Grado di protezione: IP54 Dimensioni: - Dimensioni della struttura: 1300 x 1050 x 180 mm (L x H x P) - Larghezza passaggio: 600 mm (varco standard) / 900 mm (varco largo) - Spazio per eventuale lettore controllo accessi: 60 x 80 x 40 mm (L x H x P) Versioni modelli: - Tipo modulo: Modulo finale sinistro, modulo finale destro e modulo intermedio - Altezza ante: standard: 900 mm / Alta: 1800 mm Installazione: - Fissaggio tramite tasselli su pavimento finito - Montaggio alternativo con telaio di Fondazione con regolazioni d’altezza - Possibilità di montaggio con colla tramite basamento metallico - Temperatura ambiente di esercizio: da -30 a +50 °C Opzioni & Accessori: - Colore personalizzabile - Illuminazione della struttura a LED Verdi/Rossi - Illuminazione del pavimento a Led Bianchi - Display indicazione direzione di passaggio Verde/Rossa (GED Display estremità varco) - Segnale acustico - Segnalazione LED - Interfaccia Ethernet - Telaio di Fondazione - Kit di fissaggio - Bottone per emergenza - Guide scorrevoli sistema mGuide
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicomWing-Full-Height-Center-Module
    • Famiglia di prodottoFlowMotion
    • Gruppo di famigliaPedestrian gates
    • TipoShowcase (modello esempio)
    • Data di pubblicazione2019-03-27
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principale2C Polyurethane
    • Materiale secondarioMetallo
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPorte - Porte - Altro
    • Clasificazione IFCElemento d’arredo
    • Codice Uniclass 2015Ac_20_85_63
    • Descrizione Uniclass 2015Pedestrian security checking
    • Codice CSI MasterFormat 201411 14 13
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Pedestrian Gates

    Disponibilità Regionale

    Asia Europa Africa Sud America Oceania Nord America
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
    Libreria prodotti BIMobject

    App di progettazione per Revit

    Carica le famiglie direttamente nel tuo modello Revit con un solo clic

    Ottieni un posto per accedere più facilmente a nuovi oggetti, archivia le tue famiglie Revit e collabora con il tuo team.

    • Segno di spuntaLavora direttamente con gli oggetti BIM accanto a Revit
    • Segno di spunta 2 GB di spazio di archiviazione cloud: archivia i tuoi contenuti Revit
    • Segno di spunta Ottieni l'LCA (A1-A3) del carbonio incorporato direttamente da Revit