Pubblica i tuoi prodotti
Varco motorizzato con portello battente mSwing

Varco motorizzato con portello battente mSwing

4.7 su 5 stelle4.7(10 recensioni)
Varco motorizzato ad anta battente per controllo degli accessi di uffici, amministrazioni ed edifici industriali con: - Passaggio comodo senza contatto - Apertura completa delle ante a battente per un comodo passaggio - Abbinabile ad un sistema di controllo accessi per un passaggio libero anche con bagagli o carrelli - Ideali per le uscite di sicurezza - Installabile come singola o doppia anta, con un passaggio totale fino a 2400 mm - Design della struttura sottile con linee fluide ed armonizzate. - Funzionamento semplice e indicazioni al passaggio chiare in combinazione con il lettore di tessere - Illuminazione del bordo di vetro e illuminazione del pavimento - Larghezza varco standard: 900 mm - Larghezza varco largo: 1200 mm per uscite di sicurezza - Sistema di motorizzazione ultra silenzioso - Utilizzo per interno ed esterno - Altezza ante fino a 1800 mm per antiscavalcamento - Rotazione libera delle ante in caso di mancanza alimentazione e richiusura automatica al ripristino dell’alimentazione - Apertura automatica in caso di mancanza alimentazione o segnale di allarme
Voce di capitolato
  • Scheda di Controllo e motore: - Scheda di controllo con display per la configurazione dei parametri - Il motore con tecnologia MHTM garantisce 10 milioni di cicli completi - Tensione di alimentazione di rete: 100 – 240 VAC, 50/60 Hz - Connessione con tutti i sistemi di Controllo accessi tramite I/O - 8 input programmabili per funzioni esterne - 4 output digitali e 6 output con relè per il controllo dell’illuminazione e comunicazione dello stato di funzionamento Materiale struttura: - Profili in alluminio con verniciatura mDure - Alta resistenza all’impatto, alle abrasioni e all’usura - Resistente alla corrosione, raggi UV, detergenti e disinfettanti - Ante in vetro o in acrilico - Grado di protezione: IP54 Dimensions: - Dimensioni della struttura: 1092 x 180 (H x P) - Dimensioni del varco standard (1000): 1118 x 180 x 1092 (L x P x H) - Larghezza passaggio: 1000 mm (Standard) / 1200 mm (varco largo) - Installation space for card reader in card reader post: 60 x 80 x 40 mm (W x H x D) Spazio per eventuale lettore Controllo accessi: 60 x 80 x 40 mm (L x H x P) Versioni modelli - Ante in vetro o in acrilico - Altezza ante: standard: 994 mm / Alta: 1800 mm Installazione: - Fissaggio tramite tasselli su pavimento finito - Montaggio alternativo con telaio di Fondazione - Possibilità di montaggio con colla tramite basamento metallico - Temperatura ambiente di esercizio: da -30 a +50°C Opzioni e Accessori: - Colore personalizzabile - Illuminazione del bordo del vetro Verde/Rossa - Illuminazione del pavimento Bianca - Display indicazione direzione di passaggio Verde/Rossa (GED Display estremità varco) - Segnalatore acustico - LED di segnalazione - Interfaccia Ethernet - Telaio di fondazione - Kit di fissaggio - Bottone per emergenza - Guide scorrevoli sistema mGuide
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicomagnetic-mSwing
  • Famiglia di prodottoFlowMotion
  • Gruppo di famigliaPedestrian gates
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2018-09-16
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)1092
  • Larghezza (mm)1118
  • Profondità (mm)180
Relativo a
  • Materiale principaleAlluminio
  • Materiale secondarioVetro
  • Progettato inGermania
  • Prodotto inGermania
  • Peso Netto (Kg)40
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectPorte - Porte - Altro
  • Clasificazione IFCElemento d’arredo
  • Codice Uniclass 2015Ac_20_85_63
  • Descrizione Uniclass 2015Pedestrian security checking
  • Codice CSI MasterFormat 201411 14 13
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Pedestrian Gates

Disponibilità Regionale

Asia Europa Africa Sud America Oceania Nord America