Pubblica i tuoi prodotti
Balcony door Outward opening

Balcony door Outward opening

The Magnor Balcony door is a single or double leaf balcony door that will not rot! The glazing frame is in aluminum and the inside in impregnated, painted wood. The exposed lower door field is a solid insulated sandwich construction with corrosion resistant aluminum glazing that resists moisture. The door can be locked in unlimited ventilation positions. The door comes with 3-4 hinges depending on the door height The glass height in the door is flexible. The balcony door is also available with wheelchair adapted doorstep in hardwood, in line with the TEK10. It is ideal as a balcony/patio door or as French balcony door for ventilation on small balconies The door is easily operated and is available with all kinds of locking systems.
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoAT310
  • Famiglia di prodottoDoors
  • Gruppo di famigliaBalcony Doors
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2016-03-29
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleAlluminio
  • Materiale secondarioLegno
  • Progettato inNorvegia
  • Prodotto inNorvegia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectPorte - Porte a vento
  • Clasificazione IFCPorta
  • Nome UNSPSCDoors
  • Codice UNSPSC301715

Disponibilità Regionale

Europa
Danimarca
Norvegia
Paesi Bassi
Svezia
Libreria prodotti BIMobject

App di progettazione per Revit

Carica le famiglie direttamente nel tuo modello Revit con un solo clic

Ottieni un posto per accedere più facilmente a nuovi oggetti, archivia le tue famiglie Revit e collabora con il tuo team.

  • Segno di spuntaLavora direttamente con gli oggetti BIM accanto a Revit
  • Segno di spunta 2 GB di spazio di archiviazione cloud: archivia i tuoi contenuti Revit
  • Segno di spunta Ottieni l'LCA (A1-A3) del carbonio incorporato direttamente da Revit