Pubblica i tuoi prodotti
System for laying ceramic tiles on a quick-drying heated cement screed
MAPEI GmbH

System for laying ceramic tiles on a quick-drying heated cement screed

System for creating a quick-drying, heated cement screed and subsequent laying of ceramic tiles up to 1.2 m edge length or 1.2 m² tile size with a normal setting adhesive.
Voce di capitolato
  • TOPCEM PRONTO (ready-to-use, fast-drying screed mortar), PRIMER RA (ready-to-use dispersion primer for absorbent subfloors indoors and outdoors), PRIMER RA (ready-to-use dispersion primer for absorbent substrates indoors and outdoors), KERAFLEX MAXI S1 (flexible, stable, low dust, cementitious, thin- and mediumbed mortar of class C2 TE S1), ULTRACOLOR PLUS (cementitious, portland cement-free, fast-setting flexible grout of class CG 2 WA), MAPESIL LM (one-component, neutral curing, fungicidal natural stone silicone).
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicosystem-for-laying-ceramic-tiles-on-a-quick-drying-heated-cement-screed
  • Famiglia di prodottoInstallation of ceramics
  • Gruppo di famigliaInstallation of ceramics
  • TipoMateriale di costruzione
  • Data di pubblicazione2022-07-13
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleCementizio
  • Materiale secondarioCementizio
  • Progettato inGermania
  • Prodotto inGermania
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectPavimentazioni - Pavimenti - Sistemi
  • Clasificazione IFCFloor
  • Codice CSI UniFormat IIC3020
  • Titolo CSI UniFormat IIFloor Finishes